Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ ovaler Kopf

Auf Lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
50M080125L050 0,1968 € - 0,243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0386 € - 0,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0392 € - 0,0484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0395 € - 0,0488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0361 € - 0,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,032 € - 0,0395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0323 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,034 € - 0,042 € 3000 Auf Lager
M3.5
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0353 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0355 € - 0,0438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0366 € - 0,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0395 € - 0,0488 € 900 Auf Lager
M5
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0555 € - 0,0685 € 500 Auf Lager
M5
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0622 € - 0,0768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0653 € - 0,0807 € 2500 Auf Lager
M6
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1841 € - 0,2273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2008 € - 0,2479 € 2000 Auf Lager
M10
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0323 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 7
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.0 mm Nylon Natur

50M025045L004

Preisbereich
0,0395 € - 0,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2.5 20.0 mm Nylon Natur

50M025045L020

Preisbereich
0,0417 € - 0,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur

50M030050L006

Preisbereich
0,0399 € - 0,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2.5 25.0 mm Nylon Natur

50M025045L025

Preisbereich
0,042 € - 0,034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2.5 16.0 mm Nylon Natur

50M025045L016

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Natur

50M040070L020

Preisbereich
0,045 € - 0,0364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Nylon Natur

50M040070L025

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

50M060100L012

Preisbereich
0,0768 € - 0,0622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 45.0 mm Nylon Natur

50M060100L045

Preisbereich
0,0821 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon Natur

50M030050L010

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon Natur

50M080125L030

Preisbereich
0,229 € - 0,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3.5 10.0 mm Nylon Natur

50M035060L010

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3.5 25.0 mm Nylon Natur

50M035060L025

Preisbereich
0,0439 € - 0,0356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

50M060100L010

Preisbereich
0,0765 € - 0,062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

50M060100L040

Preisbereich
0,0816 € - 0,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon Natur

50M100150L025

Preisbereich
0,2581 € - 0,209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon Natur

50M100150L030

Preisbereich
0,2687 € - 0,2176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 10.0 mm Nylon Natur

50M020040L010

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

50M040070L030

Preisbereich
0,0465 € - 0,0376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

50M050080L016

Preisbereich
0,0491 € - 0,0398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 15.0 mm Nylon Natur

50M030050L015

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

50M040070L010

Preisbereich
0,044 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

50M040070L016

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3.5 5.0 mm Nylon Natur

50M035060L005

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3.5 8.0 mm Nylon Natur

50M035060L008

Preisbereich
0,042 € - 0,034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

50M050080L020

Preisbereich
0,0495 € - 0,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon Natur

50M060100L050

Preisbereich
0,0891 € - 0,0722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon Natur

50M060100L008

Preisbereich
0,0763 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

50M040070L006

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

50M040070L012

Preisbereich
0,0444 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 15.0 mm Nylon Natur

50M050080L015

Preisbereich
0,0489 € - 0,0396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 35.0 mm Nylon Natur

50M050080L035

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon Natur

50M050080L025

Preisbereich
0,0674 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 8.0 mm Nylon Natur

50M020040L008

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2.5 8.0 mm Nylon Natur

50M025045L008

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2.5 10.0 mm Nylon Natur

50M025045L010

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Nylon Natur

50M030050L012

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 30.0 mm Nylon Natur

50M030050L030

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 12.0 mm Nylon Natur

50M020040L012

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 5.0 mm Nylon Natur

50M030050L005

Preisbereich
0,0397 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon Natur

50M030050L025

Preisbereich
0,042 € - 0,034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

50M050080L030

Preisbereich
0,0685 € - 0,0555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon Natur

50M030050L020

Preisbereich
0,0417 € - 0,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 42.0 mm Nylon Natur

50M030050L042

Preisbereich
0,0471 € - 0,0382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3.5 35.0 mm Nylon Natur

50M035060L035

Preisbereich
0,0458 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 25.0 mm Nylon Natur

50M020040L025

Preisbereich
0,042 € - 0,034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2.5 6.0 mm Nylon Natur

50M025045L006

Preisbereich
0,0399 € - 0,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 35.0 mm Nylon Natur

50M060100L035

Preisbereich
0,0807 € - 0,0653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 15.0 mm Nylon Natur

50M040070L015

Preisbereich
0,0445 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M8 60.0 mm Nylon Natur

50M100150L060

Preisbereich
0,3342 € - 0,2707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

50M050080L040

Preisbereich
0,0694 € - 0,0562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

50M050080L008

Preisbereich
0,0481 € - 0,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Natur

50M060100L020

Preisbereich
0,0781 € - 0,0633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm Nylon Natur

50M100150L035

Preisbereich
0,2792 € - 0,2261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Natur

50M100150L020

Preisbereich
0,2479 € - 0,2008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Natur

50M060100L016

Preisbereich
0,0772 € - 0,0625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Natur

50M080125L020

Preisbereich
0,2273 € - 0,1841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2.5 12.0 mm Nylon Natur

50M025045L012

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

50M060100L025

Preisbereich
0,0786 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3.5 16.0 mm Nylon Natur

50M035060L016

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M8 50.0 mm Nylon Natur

50M080125L050

Preisbereich
0,243 € - 0,1968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 6.0 mm Nylon Natur

50M050080L006

Preisbereich
0,0477 € - 0,0386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

50M050080L010

Preisbereich
0,0484 € - 0,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

50M050080L012

Preisbereich
0,0488 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Nylon Natur

50M040070M016

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 4.0 mm Nylon Natur

50M025045M004

Preisbereich
0,0395 € - 0,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 16.0 mm Nylon Natur

50M025045M016

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm Nylon Natur

50M030050M006

Preisbereich
0,0399 € - 0,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm Nylon Natur

50M030050M016

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 8.0 mm Nylon Natur

50M035060M008

Preisbereich
0,042 € - 0,034 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 20.0 mm Nylon Natur

50M035060M020

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Nylon Natur

50M040070M008

Preisbereich
0,0438 € - 0,0355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm Nylon Natur

50M040070M025

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm Nylon Natur

50M050080M012

Preisbereich
0,0488 € - 0,0395 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Nylon Natur

50M050080M030

Preisbereich
0,0685 € - 0,0555 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm Nylon Natur

50M060100M012

Preisbereich
0,0768 € - 0,0622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 35.0 mm Nylon Natur

50M060100M035

Preisbereich
0,0807 € - 0,0653 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm Nylon Natur

50M080125M020

Preisbereich
0,2273 € - 0,1841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 20.0 mm Nylon Natur

50M100150M020

Preisbereich
0,2479 € - 0,2008 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 6.0 mm Nylon Natur

50M025045M006

Preisbereich
0,0399 € - 0,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Nylon Natur

50M030050M020

Preisbereich
0,0417 € - 0,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 5.0 mm Nylon Natur

50M025045M005

Preisbereich
0,0397 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 12.0 mm Nylon Natur

50M025045M012

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 5.0 mm Nylon Natur

50M030050M005

Preisbereich
0,0397 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm Nylon Natur

50M030050M012

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 6.0 mm Nylon Natur

50M035060M006

Preisbereich
0,0417 € - 0,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 16.0 mm Nylon Natur

50M035060M016

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm Nylon Natur

50M040070M006

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Nylon Natur

50M040070M020

Preisbereich
0,045 € - 0,0364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm Nylon Natur

50M050080M010

Preisbereich
0,0484 € - 0,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 25.0 mm Nylon Natur

50M050080M025

Preisbereich
0,0674 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 10.0 mm Nylon Natur

50M060100M010

Preisbereich
0,0765 € - 0,062 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm Nylon Natur

50M060100M025

Preisbereich
0,0786 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 16.0 mm Nylon Natur

50M080125M016

Preisbereich
0,2268 € - 0,1837 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 50.0 mm Nylon Natur

50M080125M050

Preisbereich
0,243 € - 0,1968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 10.0 mm Nylon Natur

50M025045M010

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 25.0 mm Nylon Natur

50M025045M025

Preisbereich
0,042 € - 0,034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm Nylon Natur

50M030050M010

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 5.0 mm Nylon Natur

50M035060M005

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 12.0 mm Nylon Natur

50M035060M012

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 35.0 mm Nylon Natur

50M035060M035

Preisbereich
0,0458 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm Nylon Natur

50M040070M012

Preisbereich
0,0444 € - 0,036 €

Lagerbestände
4898 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 8.0 mm Nylon Natur

50M050080M008

Preisbereich
0,0481 € - 0,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm Nylon Natur

50M050080M020

Preisbereich
0,0495 € - 0,0401 €

Lagerbestände
703 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 8.0 mm Nylon Natur

50M060100M008

Preisbereich
0,0565 € - 0,0457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 20.0 mm Nylon Natur

50M060100M020

Preisbereich
0,0781 € - 0,0633 €

Lagerbestände
301 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 10.0 mm Nylon Natur

50M080125M010

Preisbereich
0,222 € - 0,1798 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 30.0 mm Nylon Natur

50M080125M030

Preisbereich
0,229 € - 0,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 35.0 mm Nylon Natur

50M100150M035

Preisbereich
0,2792 € - 0,2261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 8.0 mm Nylon Natur

50M025045M008

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 20.0 mm Nylon Natur

50M025045M020

Preisbereich
0,0417 € - 0,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Nylon Natur

50M030050M008

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm Nylon Natur

50M030050M025

Preisbereich
0,042 € - 0,034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 10.0 mm Nylon Natur

50M035060M010

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 25.0 mm Nylon Natur

50M035060M025

Preisbereich
0,0439 € - 0,0356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm Nylon Natur

50M040070M010

Preisbereich
0,044 € - 0,0357 €

Lagerbestände
2992 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 6.0 mm Nylon Natur

50M050080M006

Preisbereich
0,0477 € - 0,0386 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Nylon Natur

50M050080M016

Preisbereich
0,0491 € - 0,0398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 40.0 mm Nylon Natur

50M050080M040

Preisbereich
0,0694 € - 0,0562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 16.0 mm Nylon Natur

50M060100M016

Preisbereich
0,0772 € - 0,0625 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 45.0 mm Nylon Natur

50M060100M045

Preisbereich
0,0821 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 25.0 mm Nylon Natur

50M080125M025

Preisbereich
0,2286 € - 0,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 25.0 mm Nylon Natur

50M100150M025

Preisbereich
0,2581 € - 0,209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2.5 5.0 mm Nylon Natur

50M025045L005

Preisbereich
0,0397 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 16.0 mm Nylon Natur

50M020040L016

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3.5 6.0 mm Nylon Natur

50M035060L006

Preisbereich
0,0417 € - 0,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon Natur

50M020040L006

Preisbereich
0,0398 € - 0,0322 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

50M040070L008

Preisbereich
0,0438 € - 0,0355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M4 35.0 mm Nylon Natur

50M040070L035

Preisbereich
0,0638 € - 0,0517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3.5 20.0 mm Nylon Natur

50M035060L020

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

50M030050L008

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

50M020040L005

Preisbereich
0,0397 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 11.0 mm Nylon Natur

50M020040L011

Preisbereich
0,0408 € - 0,0331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Schraube Mit Schlitz M2 4.0 mm Nylon Natur

50M020040L004

Preisbereich
0,0395 € - 0,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 ° up to 92
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6