Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0507 € - 0,0592 € | 165 Auf Lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0566 € - 0,0661 € | 14998 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,104 € - 0,1215 € | 5051 Auf Lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1644 € - 0,1727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1304 € - 0,1519 € | 13798 Auf Lager |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3869 € - 0,449 € | 6304 Auf Lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2998 € - 0,334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0878 € - 0,1029 € | 2608 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0838 € - 0,0981 € | 18833 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1077 € - 0,1261 € | 12957 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0693 € - 0,0811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1616 € - 0,1699 € | 9566 Auf Lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0801 € - 0,0936 € | 14000 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3703 € - 0,4338 € | 14200 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,10 € - 0,117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1262 € - 0,1478 € | 230 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1478 € - 0,1741 € | 2770 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1865 € - 0,2169 € | 262 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0894 € - 0,1043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1144 € - 0,1339 € | 6239 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.