Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6513 € - 0,6513 € | 14244 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 24000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4257 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000168 | 55000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4169 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 24000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 40000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,7446 € - 0,7446 € | 27487 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 3000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 60951 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7016 € - 0,7016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3,2299 € - 3,2299 € | 436 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,7217 € - 1,7217 € | 1433 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | 6878 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.