Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 999 | 0,1665 € |
1000 - 1999 | 0,1461 € |
2000 + | 0,1301 € |
Abmessungen Querschnitt | 1.5 mm² |
---|---|
Innendurchmesser | 1.8 mm |
Innendurchmesser | 0.071 in |
Länge bis Lochmitte | 14.0 mm |
Länge bis Lochmitte | 0.551 in |
Außendurchmesser | 3.3 mm |
Außendurchmesser | 0.13 in |
Gesamtbreite | 7.5 mm |
Gesamtbreite | 0.295 in |
Rohrlänge | 5.8 mm |
Rohrlänge | 0.228 in |
Zolltarifnummer | 7415390000 |
Typ | Nicht isoliert |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.