Menü Suche

Ring-Kabelschuh 10.0 mm² M10 Kupfer

Diese Rohrringklemme besteht aus verzinntem Kupfer, das eine bessere Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Die Klemme ist nicht isoliert und eignet sich ideal zum Crimpen, wobei das flache Oberflächenende einen guten elektrischen Kontakt ermöglicht. Sie ist mit einer Sichtöffnung ausgestattet.
Artikelnr:

1443016

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 0,673 €
100 - 999 0,3204 €
1000 - 1999 0,2811 €
2000 + 0,2503 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

6,73 €

10 x 0,673 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abmessungen Querschnitt 10.0 mm²
Innendurchmesser 4.7 mm
Länge bis Lochmitte 27.0 mm
Außendurchmesser 6.9 mm
Gesamtbreite 15.0 mm
Rohrlänge 11.5 mm
Zolltarifnummer 7415390000
Typ Nicht isoliert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns