Menü Suche

Rasterhalter

Auf Lager

Rasterhalter für Schnappbefestigungen werden an Schranktüren oder Zugangspaneelen montiert und funktionieren mit einer Schließplatte, damit sie fest schließen. Diese Rasterhalter schließen und öffnen sich hörbar und sind effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,4172 € - 0,4546 € 1958 Auf Lager
0,1903 € - 0,2303 € 6223 Auf Lager
0,6867 € - 0,6867 € 4000 Auf Lager
0,3606 € - 0,7959 € 2272 Auf Lager
Rasterhalter 14.0 mm Nylon Schwarz

CS-113-1

Preisbereich
0,4546 € - 0,4172 €

Lagerbestände
1958 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Typ
    Catch
Rasterhalter 14.0 mm Nylon Natur

CS-113-4

Preisbereich
0,2303 € - 0,1903 €

Lagerbestände
6223 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ Montagebohrung
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    Catch
Schließplatte/Raststift 16.6 mm 13.0 mm Nylon Natur

DCS-7

Preisbereich
0,6867 € - 0,6867 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Typ Montagebohrung
    Rechteckig
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Typ
    Catch
Türschnappverschluss - Aufnahme 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

021005000002

Preisbereich
0,7959 € - 0,3606 €

Lagerbestände
2272 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    UL