Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

In Produktion

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
71 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit B H h A Kaufen
In Produktion
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
In Produktion
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
In Produktion
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
In Produktion
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
In Produktion
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
In Produktion
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
In Produktion
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
In Produktion
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
In Produktion
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
In Produktion
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
In Produktion
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
In Produktion
50.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
In Produktion
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
In Produktion
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
100.0 mm
In Produktion
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
In Produktion
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
In Produktion
80.0 mm
24.5 mm
6.0 mm
160.0 mm
In Produktion
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
In Produktion
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
In Produktion
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
  • von 4
Rectangular Tube Insert 25.0 mm x 15.0 mm Schwarz PE-LD

20590727


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 35.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20590796


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20590833


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20590826


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20590895


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20590956


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20591007


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20591021


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20591045


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20591090


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 60.0 mm Schwarz PE-LD

20591120


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 50.0 mm Schwarz PE-LD

20591175


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 50.0 mm Schwarz PE-LD

20591236


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20591229


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20591267


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20591359


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 160.0 mm x 80.0 mm Schwarz PE-LD

20591403


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 20.0 mm x 15.0 mm Schwarz PE-LD

20590710


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 35.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20590789


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 45.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20590857


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 45.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20590871


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20590901


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 15.0 mm Schwarz PE-LD

20590932


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 35.0 mm Schwarz PE-LD

20590994


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20591038


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20591076


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20591069


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20591151


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20591205


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 80.0 mm Schwarz PE-LD

20591250


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20591274


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 50.0 mm Schwarz PE-LD

20591298


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 140.0 mm x 80.0 mm Schwarz PE-LD

20591342


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 50.0 mm Schwarz PE-LD

20591380


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    4.0 - 6.0 mm | 0.157 - 0.236 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 15.0 mm Schwarz PE-LD

20590758


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 10.0 mm Schwarz PE-LD

20590741


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 10.0 mm Schwarz PE-LD

20590802


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 15.0 mm Schwarz PE-LD

20590819


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20590925


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20590949


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20590963


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 50.0 mm Schwarz PE-LD

20591106


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20591144


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 85.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20591137


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20591199


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20591212


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20591281


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 100.0 mm Schwarz PE-LD

20591335


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 80.0 mm Schwarz PE-LD

20591311


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 5.5 mm | 0.079 - 0.217 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 100.0 mm Schwarz PE-LD

20591397


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
Rectangular Tube Insert 20.0 mm x 10.0 mm Schwarz PE-LD

20590703


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.0 mm
Rectangular Tube Insert 25.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20590734


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20590765


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20590840


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 10.0 mm Schwarz PE-LD

20590888


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20590918


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    13.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 33.0 mm Schwarz PE-LD

20590987


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 30.0 mm Schwarz PE-LD

20590970


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 20.0 mm Schwarz PE-LD

20591014


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20591083


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 60.0 mm Schwarz PE-LD

20591113


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 45.0 mm Schwarz PE-LD

20591168


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 70.0 mm Schwarz PE-LD

20591182


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 60.0 mm Schwarz PE-LD

20591243


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 60.0 mm Schwarz PE-LD

20591304


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 80.0 mm Schwarz PE-LD

20591328


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    25.0 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 40.0 mm Schwarz PE-LD

20591366


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 50.0 mm Schwarz PE-LD

20591373


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
Rectangular Tube Insert 45.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20590864


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 50.0 mm Schwarz PE-LD

20591052


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 25.0 mm Schwarz PE-LD

20590772


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    13.5 mm