Menü Suche

O-Ring 16.4 mm 2.2 mm NBR Schwarz

Dieser O-Ring besteht aus schwarzem Nitril (NBR 90) und ist für den SAE-Flanschstandard geeignet. Dieser O-Ring wird für eine hohe Dichtung verwendet, um eine Verunreinigung durch Partikel und Leckagen von Flüssigkeiten zu verhindern. Das Material hat eine Shore-Härte von 90 und bietet eine gute Leistung, wenn es hohren Temperaturen und Ölen ausgesetzt ist.
Artikelnr:

490063

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,0351 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

3,51 €

100 x 0,0351 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
YxY 2.2 mm
ID 16.4 mm
Hauptmaterial Nitril-Butadien-Kautschuk
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns