Menü Suche

O-Ring 32.9 mm 3.5 mm FPM 75 Schwarz

Dieser O-Ring besteht aus FPM 75 und ist für den Zollmaßstandard geeignet. Der Verschluss hat einen Innendurchmesser von 43,8 mm. Der O-Ring bildet eine enge Dichtung, um Flüssigkeitsverluste und Gaslecks zu verhindern. Das Material ist hervorragend gegen Öle, Benzin und Kohlenwasserstoffe beständig.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10405673

Alte Essentra-Artikelnummer:

600688

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
YxY 3.5 mm
ID 32.9 mm
Hauptmaterial Fluorelastomer 75
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns