Menü Suche

O-Ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 24.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10405895

Alte Essentra-Artikelnummer:

600708

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1341 €
1000 - 1999 0,1272 €
2000 + 0,1146 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

13,41 €

100 x 0,1341 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
YxY 3.0 mm
ID 24.5 mm
Hauptmaterial Nitril-Butadien-Kautschuk
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns