Menü Suche

O-Ring 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 Schwarz

Dieser O-Ring besteht aus FPM 75 und ist für den metrischen Standard geeignet. Der Verschluss hat einen Innendurchmesser von 39,5 mm. Der O-Ring bildet eine enge Dichtung, um Flüssigkeitsverluste und Gaslecks zu verhindern. Das Material ist hervorragend gegen Öle, Benzin und Kohlenwasserstoffe beständig.
Artikelnr:

600715

90 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,0556 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

5,56 €

100 x 0,0556 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
YxY 1.6 mm
ID 8.1 mm
Hauptmaterial Fluorelastomer 75
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns