Menü Suche

Schilder Abstandhalter

Auf Lager

Durch Abstandhalter entsteht ein Abstand zwischen der Wand und den befestigten Druckmaterialien, wodurch ein Display oder Schild besser zur Geltung kommt. Diese Abstandhalter sind in Kunststoff oder Metall erhältlich und schaffen einen attraktiven 3D-Effekt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Abstandhalter Länge Zylinder-Farbe Kopffarbe Oberfläche Material Kaufen
4,7918 € - 9,2003 € 290 Auf Lager
19.0 mm
Chrom
Messing
5,4627 € - 11,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Aluminium
5,7502 € - 5,7502 € 40 Auf Lager
19.0 mm
Silbern, satiniert
Aluminium
0,8111 € - 1,6028 € 10207 Auf Lager
6.0 mm
Natur
Natur
Kein Finish
ABS
3,3162 € - 3,3162 € 63 Auf Lager
19.0 mm
Verchromt
Aluminium
6,0936 € - 12,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Verchromt
Aluminium
2,8326 € - 2,8326 € 399 Auf Lager
13.0 mm
Verchromt
Aluminium
4,4907 € - 8,8212 € 96 Auf Lager
19.0 mm
Silbern, satiniert
Aluminium
6,7222 € - 12,9092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Chrom
Messing
7,1299 € - 13,9863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Silbern, satiniert
Messing
5,7502 € - 11,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Chrom
Messing
7,1299 € - 13,9863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Verchromt
Aluminium
1,6028 € - 1,6028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Kein Finish
ABS
0,6798 € - 1,332 € 5215 Auf Lager
6.0 mm
Kein Finish
ABS
2,5977 € - 5,078 € 1004 Auf Lager
13.0 mm
Silbern, satiniert
Aluminium
2,5977 € - 5,078 € 60 Auf Lager
13.0 mm
Aluminium
4,3263 € - 8,7403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Aluminium
6,4114 € - 12,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Chrom
Messing
  • von 3
Fixierungsplatte 13.0 mm 19.0 mm Messing Chrom

10389027

Preisbereich
9,2003 € - 4,7918 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    Blasen
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
Fixierungsplatte 25.0 mm 19.0 mm Aluminium Schwarz

10388945

Preisbereich
11,0979 € - 5,4627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Abstandhalter Länge
    19.0 mm
Fixierungsplatte 25.0 mm 19.0 mm Aluminium Silbern

10388969

Preisbereich
5,7502 € - 5,7502 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
Fixierungsplatte 17.0 mm 6.0 mm ABS Weiß

10127094

Preisbereich
1,6028 € - 0,8111 €

Lagerbestände
10207 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Typ
    Cylinder
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
Fixierungsplatte 13.0 mm 19.0 mm Aluminium Chrom

10388860

Preisbereich
3,3162 € - 3,3162 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
Fixierungsplatte 25.0 mm 19.0 mm Aluminium Chrom

10388952

Preisbereich
12,5935 € - 6,0936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
Fixierungsplatte 13.0 mm 13.0 mm Aluminium Chrom

10388839

Preisbereich
2,8326 € - 2,8326 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
Fixierungsplatte 19.0 mm 19.0 mm Aluminium Silbern

10388907

Preisbereich
8,8212 € - 4,4907 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
Fixierungsplatte 19.0 mm 19.0 mm Messing Chrom

10389089

Preisbereich
12,9092 € - 6,7222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    Blasen
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
Fixierungsplatte 13.0 mm 40.0 mm Messing Silbern

10389072

Preisbereich
13,9863 € - 7,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    Blasen
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
Fixierungsplatte 13.0 mm 25.0 mm Messing Chrom

10389041

Preisbereich
11,0979 € - 5,7502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    Blasen
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
Fixierungsplatte 25.0 mm 25.0 mm Aluminium Chrom

10388983

Preisbereich
13,9863 € - 7,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
Fixierungsplatte 10.0 mm 17.0 mm ABS Grau

10127100

Preisbereich
1,6028 € - 1,6028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Typ
    Cylinder
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
Fixierungsplatte 10.0 mm 18.0 mm ABS Grau

10127131

Preisbereich
1,332 € - 0,6798 €

Lagerbestände
5215 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Typ
    Head
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
Fixierungsplatte 13.0 mm 13.0 mm Aluminium Silbern

10388846

Preisbereich
5,078 € - 2,5977 €

Lagerbestände
1004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Silbern, satiniert
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
Fixierungsplatte 13.0 mm 13.0 mm Aluminium Schwarz

10388822

Preisbereich
5,078 € - 2,5977 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Abstandhalter Länge
    13.0 mm
Fixierungsplatte 19.0 mm 19.0 mm Aluminium Schwarz

10388884

Preisbereich
8,7403 € - 4,3263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Aluminium
  • Typ
    1
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Abstandhalter Länge
    19.0 mm
Fixierungsplatte 13.0 mm 40.0 mm Messing Chrom

10389065

Preisbereich
12,5935 € - 6,4114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Chrom
  • Oberfläche
    Chrom
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Typ
    Blasen
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm