Menü Suche

Schrumpfschlauch 2:1 38.1 mm PO Gelb;Grün

Dieser 2: 1-Schrumpf hat eine niedrige Schrumpftemperatur, ist flammwidrig und verfügt über eine überlegene mechanische Festigkeit. Daher ist dieses Produkt in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie weit verbreitet. Lieferung in Grün und Gelb.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10635643

Alte Essentra-Artikelnummer:

495905

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 425,4726 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

425,47 €

1 x 425,4726 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Ohne Klebefläche
Zertifizierung UL
Farbe Gelb;Grün
Material PO
Verpackungsausführung Reel
Besondere Merkmale Flammwidrig
Besondere Merkmale UV-beständig
Rohrform Flach
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 19.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 135 °C
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Mindestbetriebstemperatur -55 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 135 °C
Gesamtlänge 30.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1 mm
Wandstärke (geschrumpft) 1.2 mm
Schrumpfverhältnis 2:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns