Menü Suche

Selbstklebende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Halterungen mit Klebebefestigung verfügen über ein doppelseitiges Klebeband mit einer Abziehlasche zur schnellen Installation. Sie werden mit drei Optionen für die Leiterplattenmontage geliefert: Schnappverschluss, ohne Verriegelung und flache Auflage. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR2712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Breite Unterteil Länge Unterteil Abstandhalterlänge Kaufen
0,3799 € - 0,4103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,228 € - 0,3261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2653 € - 0,3827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2307 € - 0,333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,228 € - 0,3261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2625 € - 0,373 € 16405 Auf Lager
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,8484 € - 0,9907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,2501 € - 0,2846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2501 € - 0,2846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2501 € - 0,2846 € 9600 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
10013427 0,2501 € - 0,2846 € 4512 Auf Lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
0,2252 € - 0,257 € 256000 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2252 € - 0,257 € 13000 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,8857 € - 2,5977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,21 € - 0,239 € 88000 Auf Lager
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,21 € - 0,239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2584 € - 0,3675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
10150344 0,228 € - 0,3261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,2625 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,2542 € - 0,3606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
  • von 5
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Preisbereich
0,4103 € - 0,3799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150436

Preisbereich
0,3261 € - 0,228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10150474

Preisbereich
0,3827 € - 0,2653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 4.0 mm PA UL94 V-2

10150351

Preisbereich
0,333 € - 0,2307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150382

Preisbereich
0,3261 € - 0,228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10150429

Preisbereich
0,373 € - 0,2625 €

Lagerbestände
16405 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Preisbereich
0,9907 € - 0,8484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
  • Breite Unterteil
    17.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.3 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Preisbereich
0,2846 € - 0,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Preisbereich
0,2846 € - 0,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Preisbereich
0,2846 € - 0,2501 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Preisbereich
0,2846 € - 0,2501 €

Lagerbestände
4512 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    17.8 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Preisbereich
0,257 € - 0,2252 €

Lagerbestände
256000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Preisbereich
0,257 € - 0,2252 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Preisbereich
2,5977 € - 0,8857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Preisbereich
0,239 € - 0,21 €

Lagerbestände
88000 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Preisbereich
0,239 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10150467

Preisbereich
0,3675 € - 0,2584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 3.5 mm PA UL94 V-2

10150344

Preisbereich
0,3261 € - 0,228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

10150375

Preisbereich
0,373 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    14.0 mm
Abstandhalter mit Klebebefestigung 14.0 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10150412

Preisbereich
0,3606 € - 0,2542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Selbstklebende Befestigung
  • Länge Unterteil
    14.0 mm