Menü Suche

Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Carbonstahl

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Artikelnr:

1218212

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 3,9578 €
100 + 3,562 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

79,16 €

20 x 3,9578 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Außendurchmesser 50.8 mm
Innendurchmesser 25.4 mm
Stärke 2.5 mm
Höhe unter Last 3.1 mm
Last bei flacher Position 9519.0 N
Federweg bei maximaler Belastung 6041.0 N
Federweg bei minimaler Belastung 4457.0 N
Material Carbonstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns