Menü Suche

Federscheibe 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acetal

Spring Washer made from Acetal and featuring a 9 mm | 0.356 in Outside Diameter, 5.2 mm | 0.204 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.030 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Artikelnr:

17SPRINGW300

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0348 €
5000 - 19999 0,0313 €
20000 + 0,0282 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

34,80 €

1000 x 0,0348 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Außendurchmesser 9.2 mm
Innendurchmesser 5.1 mm
Stärke 0.7 mm
Material Acetal

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns