Menü Suche

Tellerfeder SAE 14.2 mm 40.0 mm

Die unter strengen Qualitätskontrollen gemäß DIN 2093 hergestellten Tellerfedern eignen sich für schwierige Anwendungen, die eine hohe Ermüdungsbeständigkeit erfordern. Bei diesen Federscheiben wurden während des Herstellungsprozesses die Stanzriefen entfernt.
Artikelnr:

1218119

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,5955 €
500 + 0,536 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

59,55 €

100 x 0,5955 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 14.2 mm
Außendurchmesser 40.0 mm
Armhöhe 2.8 mm
Stärke 1.5 mm
Federweg bei minimaler Belastung 2163.00 N
Federweg bei maximaler Belastung 2926.0 N
Höhe unter Last 1.8 mm
Material Chrom-Vanadium
Standard DIN
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns