Menü Suche

Möbelverbinder 12.0 mm Kein Finish

Diese T-Mutter für die Möbelmontage ist aus Stahl gefertigt. Sie kann in vorgebohrte Löcher eingesetzt und mit einem Hammer festgeschlagen werden. Sie sind selbstverriegelnd, um ein Drehen während der maschinellen oder manuellen Montage zu verhindern.
Artikelnr:

464182

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,042 €
5000 + 0,0378 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

42,00 €

1000 x 0,042 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Plattenstärke 12.0 mm
Kompatible Lochtiefe 10.5 mm
Außendurchmesser 15.3 mm
Gesamthöhe 10.3 mm
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Hauptmaterial Zinklegierung
Oberfläche Kein Finish

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns