Menü Suche

Vierkantkappen

Auf Lager

Vierkantkappen schützen Vierkantrohre und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes und glänzendes Finish. Das flexible Material sorgt für eine gute Passform und einen festen und sicheren Sitz.Ideale Veredelung für Rohrprodukte.Flexibles Material, das eine einfache Montage ermöglicht.Schützen Rohre vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1523

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
0,1043 € - 0,1043 € 1240 Auf Lager
25.0 mm
20.0 mm
0,7618 € - 1,9369 € 14 Auf Lager
25.0 mm
50.0 mm
0,185 € - 0,4533 € 1150 Auf Lager
15.0 mm
20.0 mm
0,1905 € - 0,1905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
30.0 mm
0,1311 € - 0,1311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
19.0 mm
0,0921 € - 0,0921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
25.0 mm
0,0976 € - 0,0976 € 2490 Auf Lager
15.0 mm
19.0 mm
0,8709 € - 3,3861 € 113 Auf Lager
40.0 mm
50.0 mm
0,5021 € - 1,4634 € 440 Auf Lager
25.0 mm
40.0 mm
0,4338 € - 0,4338 € 1491 Auf Lager
25.0 mm
12.7 mm
0,2883 € - 0,9842 € 925 Auf Lager
25.0 mm
25.0 mm
  • von 2
Viereckige Endkappe 20.0 mm PVC Schwarz

10374122

Preisbereich
0,1043 € - 0,1043 €

Lagerbestände
1240 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 50.0 mm PVC Schwarz

10374160

Preisbereich
1,9369 € - 0,7618 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 20.0 mm PVC Schwarz

10374078

Preisbereich
0,4533 € - 0,185 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 30.0 mm PVC Schwarz

10374177

Preisbereich
0,1905 € - 0,1905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 19.0 mm PVC Schwarz

10374115

Preisbereich
0,1311 € - 0,1311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 25.0 mm PVC Schwarz

10374085

Preisbereich
0,0921 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 19.0 mm PVC Schwarz

10374061

Preisbereich
0,0976 € - 0,0976 €

Lagerbestände
2490 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 50.0 mm PVC Schwarz

10374191

Preisbereich
3,3861 € - 0,8709 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 40.0 mm PVC Schwarz

10374153

Preisbereich
1,4634 € - 0,5021 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 12.7 mm PVC Schwarz

10374092

Preisbereich
0,4338 € - 0,4338 €

Lagerbestände
1491 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Viereckige Endkappe 25.0 mm PVC Schwarz

10374139

Preisbereich
0,9842 € - 0,2883 €

Lagerbestände
925 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    220 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid