Menü Suche

XYZ Xpansion-Stifte mit Gewinde

In Produktion

Diese XYZ Xpansion-Stifte, auch bekannt als Spreizbefestigungen mit Gewinde, haben ein einzigartiges Design, das eine präzise Platzierung und Wiederholbarkeit ermöglicht und gleichzeitig einen hohen Haltedruck zur Sicherung von Komponenten mit einem Innendurchmesser bietet.

Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu verbessern, während geeigneter Spielraum beim Einlegen und Entfernen des Werkstücks geboten wird. Das Design mit Gewinde ermöglicht zudem ein leichtes Installieren in vorgebohrte Löcher. Die Verlängerung der Stifte kann gemanagt werden, was zu einer sicheren Lösung führt.

Sie werden in ein Bohrloch bzw. Passloch eingesetzt, was für präzise Positionierung sorgt, oder in eine verstärkte Bohrbuchse eingeführt, was mehr Befestigungsstärke und Abnutzungsbeständigkeit bietet. Sie bieten eine kostengünstige Lösung für Grabsteine, Wasserstrahlanwendungen, Gitter- und Vorrichtungsplatten und andere Anwendungen in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.

  • Dies ermöglicht eine präzise Platzierung und Wiederholbarkeit und gleichzeitig einen hohen Haltedruck.
  • Die Spitze des Stifts ist leicht konisch, um den Linienkontakt im Montageloch zu verbessern.
  • Kommen zur Anwendung in der Elektronikfertigung, bei Industriemaschinen und medizinischen Geräten.
Material: Edelstahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d2 min h2 d1 h1 d2 +0.00|-0.025 h3 Kaufen
66,00 € - 77,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
15.0
M12x1.75
40.0
12.0
12.0
77,04 € - 90,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
16.0
M16x2.00
45..0
16.0
16.0
XYZ Xpansion-Stift M12x1.75 40.0 Edelstahl

20265656

Preisbereich
77,65 € - 66,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12x1.75
  • d2 +0.00|-0.025
    12.0
  • d2 min
    10.5
  • h1
    40.0
  • h2
    15.0
XYZ Xpansion-Stift M16x2.00 45..0 Edelstahl

20265663

Preisbereich
90,64 € - 77,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16x2.00
  • d2 +0.00|-0.025
    16.0
  • d2 min
    12.0
  • h1
    45..0
  • h2
    16.0