Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund 3.8 mm x 7.1 mm PA Schwarz

Strain Relief Bushing that has non-slip properties thanks to the clever bushing design that keeps cables secure with a simple snap.
Artikelnr:

465716

7958 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1386 €
10000 - 19999 0,1316 €
20000 + 0,1185 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

138,60 €

1000 x 0,1386 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße 3.8 mm x 7.1 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 17.7 mm
Kopflänge 11.4 mm
Maximale Plattenstärke 7.1 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Gesamtbreite 10.3 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns