Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 11.0 mm PA Schwarz

Diese Zugentlastungsbuchse rastet in eine Platte ein und fixiert das Kabel, um es vor Zugkräften zu schützen. Diese Buchse ist aus UL94-V2 gelistetem Material hergestellt.
Artikelnr:

465784

2816 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,3904 €
2000 - 3999 0,3717 €
4000 + 0,333 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

78,08 €

200 x 0,3904 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kompatible Kabelform Rund
Material PA
Kabelgröße 9.2 - 11.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 19.4 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns