Menü Suche

Zugentlastungsbuchse Flach 3,8 x 8,6 mm PA Schwarz

Diese Zugentlastungsdurchführung aus Nylon, schwarz kann flache Kabel in Ihren elektrischen Montageanwendungen aufnehmen. Wird zur Kabelzugentlastung verwendet und um Verschleiß zu vermeiden. Zur einfacheren Montage mit Crimpwerkzeug 34811 verwenden.
Artikelnr:

SRB-F-5

10316 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1768 €
5000 - 9999 0,163 €
10000 + 0,1547 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

88,40 €

500 x 0,1768 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kompatible Kabelform Flach
Material PA
Kabelgröße 3.8 x 8.6 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 14.3 mm
Kopflänge 15.2 mm
Maximale Plattenstärke 3.3 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns