Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Feststehend Knaufbetrieben Schaumklebeband

 (35 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Anti-Rutsch-Schaumband auf Rollen

NoSkid Foam ist rutschfestes Schaumprodukt, das auf einer Seite mit einem dauerhaften Kleber mit hoher Anfangshaftung beschichtet wurde. Ideal für Thekenmatten oder die Unterseite von Displays, um Rutschen zu verhindern. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf einer Seite (nicht zu empfehlen bei UV-Strahlung). Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 79C; Anwendungen: Thekenmatten, Mauspads, Point of Purchase-Displays, Regalverkleidung, kleine Geräte, Büroartikel.

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Metal Shelf Tape

Duraco Metal Shelf Tape® ist praxiserprobt, um Merchandising-Anforderungen an ein starkes doppelseitiges Schaumklebeband, das von harten, nicht delaminierenden Oberflächen abgelöst werden kann, ohne unansehnliche Rückstände zu hinterlassen, zu erfüllen. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung). Der Kleber für die Regalseite wurde speziell entwickelt, sodass er rückstandslos entfernt werden kann, wenn er auf eine Metalloberfläche aufgebracht wurde. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Betriebstemperatur: -28C bis 65C. Anwendungen: Befestigung von Preisschienen, Lager/Aufbewahrung: Standortetiketten, Warenregale, Beschilderung von Metallregalen.

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Remo One

Remo One ist ein doppelseitiges Schaumklebeband, mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber auf der einen Seite und einem wieder lösbaren Kleber auf der anderen Seite Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Klebstoff: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Zur einmaligen Anwendung. Einsatzbereiche: Werbe- und temporäre Beschilderungen, temporäre und dauerhafte Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Werberegalschilder und Wobbler. Die kurzen Rollen sind hervorragend für Werbe- oder temporäre Beschilderungssets geeignet.

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ dauerhaft ‒ Dubl Kote Acryl

Dubl Kote Acryl ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Acrylkleber beschichtet ist. Es ist ideal für die manuelle oder automatisierte Anwendung. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Kleber auf Acrylbasis sind UV-stabil und haben eine gute Weichmacherbeständigkeit. Spezifikationen: Anwendungstemperatur: 18C bis 37C, Gebrauchstemperatur: -29C bis 79C; Anwendungen: Beschilderungen, Schilder im Freien, Endkappen, Werbeschriftzüge, Lufterfrischer, Schutzkanten, Befestigung leichter Spiegel.

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ dauerhaft ‒ Dubl Kote Kautschuk

Dubl Kote ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Kautschukkleber beschichtet ist. Es ist ideal für manuelle oder automatische Anwendungen. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Es wurde entwickelt, um auf vielen verschiedenen Oberflächen zu haften, darunter Wellpappe, Holz, pulverbeschichtete Materialien, Glas und Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung). Anwendungstemperatur: 18C bis 37C Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Anwendungen: temporäre, semi-permanente und dauerhafte Displays, Kunststoffextrudierungen, Kabelkanäle, Beschilderung, Endkappen, Werbeschriftzüge, Haftung an strukturierten Oberflächen.

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Remo One

Remo One ist ein doppelseitiges, permanentes/abziehbares Schaumklebeband, mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber auf der einen Seite und einem wieder lösbaren Kleber auf der anderen Seite. Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Kleber: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite; Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt; Anwendungen: Werbe- und temporäre Beschilderung, temporäre und permanente Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler.

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Remo One, dick

Das starke Remo One ist ein doppelseitiger, permanenter/abziehbarer Klebeschaumblock, der eingesetzt wird, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Er ist auf einer Seite mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber und auf der anderen Seite mit einem wieder lösbaren Kleber versehen. Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Kleber: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C. Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C. Für leichte Anwendungen oder zum Füllen von Löchern. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Einsatzbereiche: Werbeschilder und temporäre Beschilderung, temporäre und semi-permanente Displaybefestigungen, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler.

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ beidseitig wieder lösbar ‒ Remo Two

Remo Two ist ein doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten wieder lösbar ist. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig wieder lösbarer Kleber (nicht empfohlen bei Anwendungen mit direkter UV-Belastung); Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt; Anwendungen: Werbe- und temporäre Beschilderung, Verbraucherverpackungen. Einmalige Werbegrafiken, Sets, die nicht mit den Grafiken verbunden sind.

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ beidseitig wieder lösbar ‒ Remo Two dick

Das dicke Remo Two ist ein doppelseitiger Klebeschaumblock, der eingesetzt wird, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Er ist auf beiden Seiten mit unserem wieder lösbaren Klebstoff versehen, der sich einfach von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen entfernen lässt, selbst nach langer Zeit. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig wieder lösbarer Klebstoff (nicht empfohlen bei Anwendungen mit direkter UV-Belastung); Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Einsatzbereiche: Werbeschilder und temporäre Beschilderung, temporäre und permanente Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ dauerhaft ‒ Twin Stick

Twin Stick™ ist der Favorit der Branche für die Montage von Point of Purchase-Displays und Schildern. Der flexible Schaumträger füllt Lücken, sodass unregelmäßige Oberflächen zusammengeführt werden können. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien.

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ dauerhaft ‒ Twin Stick dick

Die dicken Twin Stick-Schaumblöcke mit einem dauerhaften Kleber auf beiden Seiten können eingesetzt werden, um einen langlebigen 3D-Effekt zu erzielen. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig permanent auf Kautschukbasis (nicht für direkte UV-Belastung empfohlen) Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Einsatztemperatur: -28C bis 65C; Einsatzbereiche: Leichte Anwendungen, zum Füllen von Löchern oder um 3D-Effekte hinzuzufügen. Lässt Ihre Displays herausheben.

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Drehriegel für dicke Türen - Knebelbetätigung

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind mit einem extralangen Gehäuse erhältlich. Sie sind ideal für schalldichte oder isolierte Türen und werden mit einer Gummidichtung für zusätzliche Dichteigenschaften geliefert. Sie sind aus einer Zink-Druckgusslegierung, verchromt oder mit einer schwarzen Beschichtung, und mit unterschiedlichen Greifweiten erhältlich.

Seriennummer: SR5523

Drehriegel ‒ für Vorhängeschloss, mit Knebelbetätigung

Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Fixierringe

Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.

Griffschlösser ‒ T-Griff

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Seriennummer: SR5518

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Hebelspannverschluss mit Halter

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Kompressionsriegel - mit Knebelbetätigung

Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Kompressionsverschlüsse - Verstellbar/Knebelbetätigung

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit Knebelbetätigung werden für Gehäuse eingesetzt, bei denen aufgrund von Schwingungen ein stärkerer Verschluss erforderlich ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Oberflächen und verriegelnde sowie nicht verriegelnde Versionen.

Möbelschlösser ‒ Aktenschrankschloss für Schwerlastanwendungen

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Material: Druckgegossene Zinklegierung Farbe: Natur, Series Code:

Hebelspannverschlüsse

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

  • von 2