Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(41 Produktgruppen)
NoSkid Foam ist rutschfestes Schaumprodukt, das auf einer Seite mit einem dauerhaften Kleber mit hoher Anfangshaftung beschichtet wurde. Ideal für Thekenmatten oder die Unterseite von Displays, um Rutschen zu verhindern. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf einer Seite (nicht zu empfehlen bei UV-Strahlung). Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 79C; Anwendungen: Thekenmatten, Mauspads, Point of Purchase-Displays, Regalverkleidung, kleine Geräte, Büroartikel.
Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.
Seriennummer: SR5090
Duraco Metal Shelf Tape® ist praxiserprobt, um Merchandising-Anforderungen an ein starkes doppelseitiges Schaumklebeband, das von harten, nicht delaminierenden Oberflächen abgelöst werden kann, ohne unansehnliche Rückstände zu hinterlassen, zu erfüllen. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung). Der Kleber für die Regalseite wurde speziell entwickelt, sodass er rückstandslos entfernt werden kann, wenn er auf eine Metalloberfläche aufgebracht wurde. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Betriebstemperatur: -28C bis 65C. Anwendungen: Befestigung von Preisschienen, Lager/Aufbewahrung: Standortetiketten, Warenregale, Beschilderung von Metallregalen.
Remo One ist ein doppelseitiges Schaumklebeband, mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber auf der einen Seite und einem wieder lösbaren Kleber auf der anderen Seite Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Klebstoff: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Zur einmaligen Anwendung. Einsatzbereiche: Werbe- und temporäre Beschilderungen, temporäre und dauerhafte Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Werberegalschilder und Wobbler. Die kurzen Rollen sind hervorragend für Werbe- oder temporäre Beschilderungssets geeignet.
Dubl Kote Acryl ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Acrylkleber beschichtet ist. Es ist ideal für die manuelle oder automatisierte Anwendung. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Kleber auf Acrylbasis sind UV-stabil und haben eine gute Weichmacherbeständigkeit. Spezifikationen: Anwendungstemperatur: 18C bis 37C, Gebrauchstemperatur: -29C bis 79C; Anwendungen: Beschilderungen, Schilder im Freien, Endkappen, Werbeschriftzüge, Lufterfrischer, Schutzkanten, Befestigung leichter Spiegel.
Dubl Kote ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Kautschukkleber beschichtet ist. Es ist ideal für manuelle oder automatische Anwendungen. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Es wurde entwickelt, um auf vielen verschiedenen Oberflächen zu haften, darunter Wellpappe, Holz, pulverbeschichtete Materialien, Glas und Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung). Anwendungstemperatur: 18C bis 37C Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Anwendungen: temporäre, semi-permanente und dauerhafte Displays, Kunststoffextrudierungen, Kabelkanäle, Beschilderung, Endkappen, Werbeschriftzüge, Haftung an strukturierten Oberflächen.
Remo One ist ein doppelseitiges, permanentes/abziehbares Schaumklebeband, mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber auf der einen Seite und einem wieder lösbaren Kleber auf der anderen Seite. Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Kleber: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite; Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt; Anwendungen: Werbe- und temporäre Beschilderung, temporäre und permanente Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler.
Das starke Remo One ist ein doppelseitiger, permanenter/abziehbarer Klebeschaumblock, der eingesetzt wird, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Er ist auf einer Seite mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber und auf der anderen Seite mit einem wieder lösbaren Kleber versehen. Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Kleber: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C. Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C. Für leichte Anwendungen oder zum Füllen von Löchern. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Einsatzbereiche: Werbeschilder und temporäre Beschilderung, temporäre und semi-permanente Displaybefestigungen, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler.
Remo Two ist ein doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten wieder lösbar ist. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig wieder lösbarer Kleber (nicht empfohlen bei Anwendungen mit direkter UV-Belastung); Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt; Anwendungen: Werbe- und temporäre Beschilderung, Verbraucherverpackungen. Einmalige Werbegrafiken, Sets, die nicht mit den Grafiken verbunden sind.
Das dicke Remo Two ist ein doppelseitiger Klebeschaumblock, der eingesetzt wird, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Er ist auf beiden Seiten mit unserem wieder lösbaren Klebstoff versehen, der sich einfach von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen entfernen lässt, selbst nach langer Zeit. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig wieder lösbarer Klebstoff (nicht empfohlen bei Anwendungen mit direkter UV-Belastung); Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Einsatzbereiche: Werbeschilder und temporäre Beschilderung, temporäre und permanente Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler
Twin Stick™ ist der Favorit der Branche für die Montage von Point of Purchase-Displays und Schildern. Der flexible Schaumträger füllt Lücken, sodass unregelmäßige Oberflächen zusammengeführt werden können. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien.
Die dicken Twin Stick-Schaumblöcke mit einem dauerhaften Kleber auf beiden Seiten können eingesetzt werden, um einen langlebigen 3D-Effekt zu erzielen. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig permanent auf Kautschukbasis (nicht für direkte UV-Belastung empfohlen) Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Einsatztemperatur: -28C bis 65C; Einsatzbereiche: Leichte Anwendungen, zum Füllen von Löchern oder um 3D-Effekte hinzuzufügen. Lässt Ihre Displays herausheben.
Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.
Der Sicherheitsdrehriegel ist IP65 klassifiziert und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Bei offenem Schloss fungiert der Schlüssel als Knauf. Der Schlüssel passt speziell zu diesem Schloss und muss mit dem Schloss bestellt werden. Zur Auswahl stehen ein verchromter Schlüssel (16711E) und ein schwarz beschichteter Schlüssel (16712E).
Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter sowie zwei Standard-Euroschlüssel (5333).
Der Einbau funktioniert einfach und schnell, und das Schloss bietet zusätzliche Sicherheit und verhindert unbefugten Zugang bei gleichzeitig einfachem Zugriff, wenn es unverschlossen ist. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.
Dieses Sortiment an Schlössern wird mit einer Mutter befestigt. Die Druckschlösser sind geeignet für Schiebetüren, Displayvitrinen, Sicherheitsgitter und Fensterläden. Der praktische Zuhaltungsmechanismus wird durch Druck auf den Zylinder verschlossen und durch den Schlüssel geöffnet. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.
Druckschlösser werden auf der Rückseite von zwei Glasschiebetüren befestigt, wobei das Innengehäuse herausspringt, um ein Öffnen der Türen zu verhindern. Diese Schlösser sind ideal für Schaukästen mit wertvollem Inhalt und Informationstafeln mit Glasfront, sie können nicht aufgebohrt werden.
Druckschlösser für Schiebetüren bieten ein hohes Sicherheitsniveau für Glasschiebetüren, die Verriegelung erfolgt über die untere Schiene. Die Druckfunktion spart Zeit und das Schloss aus einer Zink-Druckgusslegierung kann nicht aufgebohrt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.
Unser Sortiment an Drehriegeln wird mit unterschiedlichen Zubehörteilen, auch Fixierringen, angeboten. Diese sind in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: eine aus Federstahl und eine aus Zink-Druckguss. Sie sind für alle Schlösser mit einer Fixierungsöffnung von 20,2 x 22,2 mm geeignet.
Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Dieses Sortiment an Mini-Drehriegeln ist ohne Feder und gleichschließend. Der durch eine Mutter fixierte Typ passt in einen Ausschnitt von 16,2 x 14,2, der durch einen Clip fixierte Typ passt in einen Cut-Out von 17,2 x 14,2 mm.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.