Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Mit Gewinde Schnappdurchführungen

 (52 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Anti-Vibrationsstopfen - LDPE

Anti-Vibrationsstopfen sind ideal für BSP-Hydraulikanschlüsse. Dank der Einkerbungen am Gewinde verhindern unsere Anti-Vibrationsstopfen, dass sich die Teile während der Bewegung lösen. Diese Hydraulikstopfen sind in einem transparenten Farbton hergestellt, was eine einfache Inspektion der montierten O-Ringe ermöglicht.

Dichtungskappen mit Gewinde ‒ BSP/Gas-Gewinde

HDPE-Dichtungskappen mit Gewinde werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Eine Handmontage wird empfohlen, obwohl der Sechskantkopf ein Anbringen und Entfernen der Kappe mit einem Spanner oder einem Steckschlüssel bei niedrigem Drehmoment erlaubt. Die Kappe ist mit einer Innendichtung aus Neoprengummi ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen. Geeignet für BSP/GAS-Gewinde. Unser Sortiment ist in Gelb verfügbar, mit zahlreichen Größenoptionen.

Dichtungskappen mit Gewinde ‒ UNF-Gewinde

Diese PE-Dichtungskappen mit UNF-Gewinde schützen und begrenzen Flüssigkeitsleckagen. Sie sind lösemittelbeständig und verringern mögliches Abscheren. Eine Neoprendichtung begrenzt Flüssigkeitsleckagen und der Sechskantkopf kann mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel bei niedrigem Drehmoment angezogen werden, aber das Anziehen per Hand wird empfohlen. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot erhältlich. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an metrischen Dichtungskappen sowie für unsere Auswahl an Dichtstopfen mit Gewinde.

Dichtungskappen mit Gewinde ‒ metrische Gewinde

Die gelben PE-Dichtungskappen mit metrischem Gewinde sind mit einer innenliegenden Dichtungsscheibe aus Neoprengummi ausgestattet, um Verunreinigungen durch Ablagerungen und das Eindringen von Partikeln zu beschränken. Sie sind zum Schutz von metrischen Gewinden geeignet. Obwohl das Anziehen per Hand empfohlen wird, kann die Kappe mit einem Schraubenlüssel oder Steckschlüssel bei niedrigem Drehmoment angebracht und entfernt werden. Unser Sortiment ist in unterschiedlichen Größen verfügbar, passend für Ihre Anforderungen.

Drehknöpfe - mit Markierung

Drehknöpfe mit Markierungen sind ideal für Anwendungen, bei denen eine feine und präzise Positionsjustierung erforderlich ist. Diese Knöpfe haben einen ergonomisch geformten gerändelten Rand und eine Anzeigemarkierung für genaue Einstellung und Justierung.

Einsteckstopfen

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: LDPEFarbe: Natur, Schwarz, Weiß, RotMaterial Entflammbarkeitsklasse:

Float-on Rollen

Unsere Float-on Rollen sind für den Einsatz unter nassen und trockenen Bedingungen konzipiert. Sie gewährleisten das reibungslose Bewegen von empfindlichen oder polierten flachen Materialien. Die Kugeln sind in zwei Material- und Farbvarianten erhältlich. Die rote Polyurethankugel (Shore A 90-95) ist strapazierfähiger. Der schwarze Gummi (Shore A 80-85) eignet sich für die meisten anderen Anwendungen. Die Höhe ist verstellbar, was sie sehr praktisch macht. Ist mit einem Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl ausgestattet. Je nach Bedarf sind Ausführungen für eine rechts- oder linksseitige Ausrichtung erhältlich. Wird entweder vollständig oder teilweise montiert geliefert und ist auch in einer „Nur-Kugel“-Ausführung erhältlich.

Flügelknöpfe - Konisch/Gewindeeinsatz

Konische Flügelknöpfe mit Innengewinde bieten bei jeder Drehung eine gute Hebelwirkung und sind daher ideal für häufiges Festziehen und Lösen. Diese konischen Kunststoffknöpfe mit Stahleinsatz liegen gut in der Hand und sind langlebig.

Gasflaschen-Ventilschutzstopfen

Unsere Gasflaschenventilschützer, die in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt wurden, schützen industrielle Gasventile vor dem Eindringen von Staub und Schmutz. Die gelben LDPE-Gasflaschenventilschützer sind manipulationssicher und mit einer einzigartigen Luftklappe ausgestattet, sodass nach einem versehentlichen Öffnen des Ventils das sichere Freisetzen von Gas ermöglicht wird.

Gewindeschutzkappen ‒ BSP/GAS-Gewinde

Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für BSP/Gas-Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.

Gewindeschutzkappen ‒ UNF/JIC-Gewinde

Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für UNF-/JIC-Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen. Vielleicht interessieren Sie sich für unser Sortiment an metrischen Gewindekappen.

Gewindeschutzkappen ‒ metrische Gewinde

Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für metrische Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen.

Gewindeschutzstopfen ‒ BSP/GAS-Gewinde

Gewindeschutzstopfen für BSP/Gas-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.

Gewindeschutzstopfen ‒ NPT-Gewinde

Gewindeschutzstopfen für NPT-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Gewindeschutzstopfen für UNF-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.

Gewindeschutzstopfen ‒ metrische Gewinde

Gewindeschutzstopfen für metrische Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.

Gewindeschutzstopfen ‒ Schnelleinbau

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: PE-LD
Farbe: Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Gewindeschutzstopfen ‒ breiter Flansch

Gewindeschutzstopfen mit breitem Flansch bestehen aus Nylon, sie nehmen Farbe auf, wodurch beim Entfernen des Stopfens Farbstücke bis auf ein Minimum vom Bohrloch ferngehalten und Verunreinigungen vermieden werden. Die Nitrildichtung schließt den Stopfen an die Passfläche an und ergibt eine wasserfeste Dichtung.

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: LDPE, PA6, PA;TPEFarbe: Rot, Gelb, WeißMaterial Entflammbarkeitsklasse:

Kappen mit Flansch

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: LDPEFarbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, TransparentMaterial Entflammbarkeitsklasse:

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: LDPEFarbe: Rot, BlauMaterial Entflammbarkeitsklasse:

Kordelgriffe

Kordelgriffe verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Gewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

LPG-Stopfen

Unsere LPG-Stopfen wurden in Zusammenarbeit mit der LPG-Industrie entwickelt und helfen, gefährliche Gasleckagen zu verhindern. Sie entsprechen Artikel 15: Teil 2 des Code of Practice des Flüssiggasverbandes. Das Produkt ist mit einem Band versehen, um einen Verlust des Stopfens zu verhindern und sie leichter ersetzen zu können. Sie sind darüber hinaus mit der Montage-/Demontagerichtung gekennzeichnet.

Maschinenfüße - Standard

Unser Sortiment an Standard-Maschinenfüßen aus verzinktem Stahl und einem Polyamid-Sockel (PA) eignet sich zur Unterstützung von Maschinen, Schaltschränken und Förderbandanwendungen. Die Füße haben maximal 20 Grad Beweglichkeit und können in Varianten mit oder ohne Bolzenlöcher erworben werden. Zusätzliche rutschfeste Pads können separat erworben werden, wenn zusätzliche Reibung erforderlich ist.

  • von 3