Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polyamid Mit Gewinde Vorreiberverschluss

 (9 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Gewindeschutzkappen ‒ UNF/JIC-Gewinde

Diese PE-Gewindeschutzkappen werden bereits erfolgreich in der Automobil-, Fluidtechnik- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Sie schützen Gewindekomponenten vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung. Sie sind für UNF-/JIC-Gewinde geeignet. Unser Sortiment ist in Gelb oder Rot sowie in unterschiedlichen Größen erhältlich, passend für Ihre Anwendungsanforderungen. Vielleicht interessieren Sie sich für unser Sortiment an metrischen Gewindekappen.

Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gewindeschutzstopfen ‒ NPT-Gewinde

Gewindeschutzstopfen für NPT-Gewinde sind in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau weit verbreitet. Sie verfügen über einen gerändelten Kopf, der einfach zu greifen ist, und bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Unsere Gewindeschutzstopfen sind in UNF-, NPT-, metrischen und BSP/Gas-Gewinden erhältlich.

Series Code: SR5759, SR5757

Gewindeschutzstopfen ‒ breiter Flansch

Gewindeschutzstopfen mit breitem Flansch bestehen aus Nylon, sie nehmen Farbe auf, wodurch beim Entfernen des Stopfens Farbstücke bis auf ein Minimum vom Bohrloch ferngehalten und Verunreinigungen vermieden werden. Die Nitrildichtung schließt den Stopfen an die Passfläche an und ergibt eine wasserfeste Dichtung.

Series Code: SR5761

Gewindestopfen mit Dichtung

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: LDPE, PA6, PA;TPEFarbe: Rot, Gelb, WeißMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Unser Sortiment an Gewindeeinsätzen und Gleitern ist in einer Vielzahl von Optionen erhältlich. Einsätze werden in den Hohlraum am Ende von Rohren und Schläuchen eingesetzt, um ein sauberes und ordentliches Aussehen zu gewährleisten. Einsätze bieten außerdem einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.

Diese Einsätze können in einer Reihe von Standard- und Schwerlastanwendungen eingesetzt werden, sind aber ideal für Stellfüße, Kippgleiter und Rollen geeignet.

Erhältlich sind Ganzmetalleinsätze und Kunststoffeinsätze mit einer Metallmutter. Die Metallmutter sorgt für einen sicheren Sitz und ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Einstellung des Einsatzes. Die Kunststoffeinsätze sind entweder einteilig oder als zweiteiliges Formteil erhältlich. Die zweiteiligen Formteile lassen sich sauber zusammenfügen und passen in Rohre.

  • Materialien: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Polyamid (PA) und Aluminium.
  • Farben: Schwarz, Grau und Natur


Series Code: , SR1571, SR1570, SR1567

Runde Gewindeeinsätze

Runde Gewindeeinsätze sind als Einsätze zur Schnellmontage an Rohrenden und zur Rohrverbindung erhältlich. Sie sind mit einem Gewinde versehen, um eine sichere Schraubbefestigung zu gewährleisten. Diese Gewindeeinsätze bieten stabile und sichere Montagepunkte für eine Reihe verschiedener Möbel- und Ausrüstungskomponenten.

Sie werden häufig in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche eingesetzt.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Stahl, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Farbe: Schwarz, Natur, Grau


Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560

Selbstklebende Anti-Rutsch-Pads

Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.

Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.

Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.

  • Gummikleber
  • Dauerhafte Lösung
  • Schwarze Oberfläche.

Slottex-Stopfen

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Ein doppelter Dichtungsring sorgt für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und verhindert, dass Flüssigkeit und Feuchtigkeit in der Bohrung eingeschlossen werden.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: LDPE, PA, PEFarbe: Gelb, BlauMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Vierkanteinsätze und Gleiter

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, LDPE, PE, Butyrat, Kohlenstoffarmer Stahl, TPGFarbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, GrauMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542, SR1630, SR1554