Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(6 Produktgruppen)
Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste haben ein konisches Design für einen festen Sitz im Rohr, ohne dass eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist. Das PE-Material schützt erhöhte Flansche an Maschinen und Ventilflansche vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit bei Kugel- und Sandstrahlarbeiten.
Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die 3:1-Schrumpfschlauchversion ohne Kleberbeschichtung ist sehr flexibel und wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Komponenten verwendet, trennt Kabelschuhe und Verbinder durch ihre hohe Isolierung und ist extrem widerstandsfähig. Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet. Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren.
Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die speziell entwickelte Rezeptur gewährleistet, dass der Schlauch die Norm UL 224 erfüllt. Frei von umweltschädlichen Substanzen wie PBBO, PPBB und PBBE. Beim Verbrennen des Schlauchs wird kein Dioxin freigesetzt. Aufgrund der niedrigen Schrumpftemperatur, der Flexibilität und der guten mechanischen Festigkeit eignet sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikationstechnik, der Elektronik und der Spezialfahrzeugindustrie. Die gelb und grün gestreifte Version ist äußerst schwer entflammbar, hat eine hohe UV-Beständigkeit und verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften.
Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Aufgrund der niedrigen Schrumpftemperatur, der Flexibilität und der guten mechanischen Festigkeit eignet sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikationstechnik, der Elektronik und der Spezialfahrzeugindustrie. Diese transparente Version ist für Anwendungen, bei denen die flammhemmende Eigenschaft nicht erforderlich ist, jedoch die elektrische Isolierung und mechanische Festigkeit wichtig sind. Dieses Produkt besteht aus gleichmäßigen Schichten mit geringeren Längenunterschieden als bei den meisten anderen PVC-Schläuchen. Die polierte Oberfläche bietet eine attraktive Abdeckung für viele Anwendungen in der Automobilindustrie, für Geräte und Konsumgüter.
Der Schumpfschlauch mit Kleberbeschichtung bietet bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Spleißen Isolierung und Abdichtung. Diesen RoHS-konformen Schlauch gibt es in verschiedenen Farben zur Codierung. HS-konform. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.