Cómo elegir la bisagra adecuada para armarios
No hay nada que pueda hacer una bisagra vieja, especialmente en lo que se refiere al diseño de una caja de conexiones eléctricas al aire libre, armarios para servidores de centros de datos o, en realidad, cualquier armario.
Las bisagras son una parte integral de la carcasa protectora y elegir la especificación correcta puede marcar la diferencia en el rendimiento, longevidad y aspecto del diseño de su armario.
El reto consiste en elegir entre los diferentes tipos de bisagras para armarios, y hay muchas opciones disponibles. Bisagras de elevación, bisagras de desplazamiento, bisagras de piano y bisagras ocultas, entre otras. Además, existe una gran variedad de materiales y resistencias.
Entonces, ¿cómo puede saber qué tipo de bisagra de panel tiene las cualidades adecuadas para su armario?
Para ayudarle a decidir, le mostramos una lista de preguntas que debe plantearse sobre su diseño.
Pregúntese | Por qué es importante |
---|---|
¿La puerta es extraíble? | Esto determinará si la bisagra debe separarse en dos piezas para permitir que la puerta se retire del marco para el acceso a la instalación. Puede que desee incorporar un diseño de elevación o una característica de seguro/liberación. |
¿Cuál es el ángulo de apertura? | Piense en cómo podría posicionar la bisagra la puerta abierta. O tal vez si el ángulo de posicionamiento está controlado por el usuario. Tenga en cuenta el rango total de movimiento o el ángulo máximo de apertura de la bisagra. |
¿Qué material se adapta mejor a su aplicación? | Las bisagras están disponibles en una variedad de materiales diferentes. Las bisagras de acero inoxidable, por ejemplo, son resistentes a la corrosión, por lo que son adecuadas para aplicaciones de exterior. Los materiales también pueden afectar a la carga de trabajo máxima y a las opciones de acabado. Por ejemplo, las bisagras de acero reforzado son adecuadas para puertas contraincendios. Otro ejemplo: bisagra de piano de latón o de acero. El latón es adecuado cuando el aspecto es importante. Una bisagra de piano de acero inoxidable reforzado es mejor para la resistencia: el plástico también resulta adecuado y no se corroe. |
¿Cómo se fijará la bisagra al marco? | Piense en si necesita un perno soldado, roscado o pasante, un remache o una opción de montaje atornillado. |
¿Cuál es el grosor de la puerta? | Esto determinará el tamaño de la bisagra que deba elegir. |
¿Qué importancia tiene el aspecto? | Las bisagras de puerta ocultas suelen utilizarse cuando se necesita un aspecto industrial concreto, o por la importancia que se le da a un diseño resistente al vandalismo. Puede que desee considerar los tipos de bisagras internas, o con diseño soldado, con espárrago roscado o con orificio roscado. |
¿Qué nivel de protección contra la corrosión se requiere? | Busque bisagras con el nivel adecuado de resistencia a la corrosión. Esto se suele representar como horas de exposición a niebla salina según ASTM B-117. |
¿Necesita un control de funciones? | Una bisagra integrada está cubierta dentro de la carcasa del armario y ofrece funciones adicionales como el control de posición. |
¿Cuál es su función de control de posición? | Las opciones para controlar la posición de la bisagra y la puerta incluyen ranuras, par constante, par ajustable, cierre automático y acción amortiguada. |
¿Cuál es el entorno de su armario? | Debe tener en cuenta el nivel de sellado ambiental que necesita de su bisagra (es decir, para evitar la entrada de polvo, agua y otros contaminantes en el armario). La mayoría de las bisagras pueden lograr un nivel adecuado si se ensamblan correctamente. |
¿Necesita maximizar el espacio interior? | Una bisagra externa se instala en la superficie exterior del armario, proporciona una instalación fácil y aprovecha todo el espacio disponible dentro del armario. |
¿Se necesitan pruebas sísmicas? | Es posible que su armario necesite estar clasificado como sísmico, lo que determinará si necesita una bisagra especializada para su aplicación. |
Su necesidad | Externa | Oculta | Integrada |
---|---|---|---|
Maximizar el espacio disponible dentro del armario | ✔ | ||
Recambio directo que cumple con la mayoría de las preparaciones de paneles estándar | ✔ | ||
Mantener la puerta abierta o cerrada | ✔ | ||
Armarios de alta resistencia | ✔ | ||
Fijar o quitar una puerta sin herramientas | ✔ | ||
Bisagra que no se ve cuando la puerta está cerrada/posicionada dentro del armario/con montaje oculto | ✔ | ||
Instalación sencilla | ✔ | ||
Desplegar un objeto cuando se libera un pestillo | ✔ | ||
Moldeada u oculta con cubiertas a presión | ✔ | ||
Mecanismo de inclinación y giro para controlar la rotación en varios ejes | ✔ | ||
Facilitar el movimiento de objetos pesados | ✔ |
Bisagras y aplicaciones
Utilice esta tabla para ayudarle a elegir la solución específica que mejor se adapte a sus necesidades.
Aplicación | Tipo de bisagra | Recomendación |
---|---|---|
Sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) | Externa | Bisagra para sistemas HVAC |
Armarios metálicos: p. ej., armario de servicio exterior | Oculta | Bisagra oculta atornillable |
Cubiertas para máquinas: p. ej., piezas de generadores industriales | Oculta |
Bisagra de esquina metálica externa Bisagra oculta atornillada |
Puertas de paneles: p. ej., cajas eléctricas de exterior | Integrada | Bisagras de tensión ajustable con tornillo de hoja |
Puertas montadas al ras: p. ej., armarios para servidores de centros de datos | Externa | |
Cajas de camión, remolques, equipos de alimentación | Integrada | Bisagra de bala soldada |
Puertas de armarios grandes: p. ej., armarios de cables exteriores | Externa | Bisagra de elevación con montaje atornillado |
Aplicaciones de resistencia ligera a media como paneles de acceso y piezas del sistema HVAC | Externa | Bisagras continuas - Plástico |
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.