Guía de la directiva RoHS

Sello conforme a ROHS en papel marrón

RoHS se refiere a la Restricción de sustancias peligrosas, también conocida como Directiva 2002/95/CE o de manera informal, «la directiva libre de plomo». RoHS restringe el uso de materiales peligrosos específicos que se encuentran en productos como aparatos eléctricos y equipos de TI y entretenimiento.

El objetivo es proteger a las personas y al medioambiente de los efectos nocivos de los materiales. Hemos marcado en negrita los últimos cuatro para mostrarle los ftalatos, que se añadieron en julio de 2019.  

  • Plomo (Pb) 
  • Mercurio (Hg) 
  • Cadmio (Cd) 
  • Cromo hexavalente (CrVI) 
  • Bifenilos polibromados (PBB) 
  • Éteres de difenilo polibromados (PBDE) 
  • Bis(2-etilhexil) ftalato (DEHP) 
  • Butilbencilftalato (BBP) 
  • Dibutilftalato (DBP) 
  • Diisobutilftalato (DIBP) 

 

Primer plano de una placa de circuito roja

La directiva RoHS está vinculada a los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que dicta el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de los residuos electrónicos. Las categorías de productos afectadas son las siguientes. La RoHS también se aplica a todos los cables y conectores asociados, tanto internos como externos, pero no se aplica a las baterías.  

Categoría 1: Grandes electrodomésticos  

  • Frigoríficos, lavadoras, cocinas y aparatos de aire acondicionado 

Categoría 2: Pequeños electrodomésticos  

  • Aspiradoras, secadores de pelo, cafeteras y planchas 

Categoría 3: Equipos de informática y telecomunicaciones  

  • Ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, televisores por satélite y antenas 

Categoría 4: Aparatos electrónicos de consumo  

  • Televisores, reproductores de DVD, equipos de música y cámaras de vídeo 

Categoría 5: Aparatos de alumbrado 

  • Lámparas, accesorios de iluminación y bombillas (algunos fluorescentes están exentos) 

Categoría 6: Herramientas eléctricas 

  • Taladros, sierras, pistolas de clavos, pulverizadores, torneadores, recortadoras y sopladores 

Categoría 7: Juguetes o equipos deportivos y de ocio 

  • Videojuegos, cintas de correr, muñecas que hablan y pulseras de actividad 

Categoría 8: Productos sanitarios y equipos médicos: Plazo de cumplimiento para la restricción del ftalato: 22 de julio de 2021 

  • Incluye productos sanitarios de diagnóstico in vitro (IVD); (también afectados por  la normativa de GMP - FDA 21 CFR 820) 

Categoría 9: Instrumentos de vigilancia y control: Plazo de cumplimiento para la restricción del ftalato: 22 de julio de 2021 

  • Termostatos, detectores de humo y alarmas contra incendios, incluidas las aplicaciones industriales 

Categoría 10: Máquinas expendedoras 

  • Máquinas expendedoras y cajeros automáticos 

Categoría 11: Otros AEE no cubiertos por ninguna de las categorías anteriores 

  • Los productos incluyen todos los demás equipos electrónicos y eléctricos no incluidos en las otras categorías. Se incluyen vehículos de dos ruedas, sistemas electrónicos de liberación de nicotina, como cigarrillos electrónicos, vaporizadores de cannabis y vapeadores. También se incluyen cables eléctricos con una tensión de trabajo inferior a 250 V. 

Los vehículos de motor están exentos y, en su lugar, se abordan en la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil (Directiva 2000/53/CE).   

Ingeniero inspeccionando un pestillo de puerta industrial listo para su instalación en un generador

Restricciones: ¿cómo se aplica la directiva RoHS? 

La directiva RoHS restringe los materiales, o sustancias, especificando los valores máximos por peso. La concentración permitida se limita al 0,1 % o 1000 partes por millón (ppm). Esto se aplica a todas las sustancias excepto al cadmio, que se limita al 0,01 % o a 100 ppm.  

El peso no se aplica al peso del producto final ni a un componente incluido en dicho producto, sino a los materiales homogéneos, es decir, a cualquier sustancia que pueda extraerse mecánicamente, como un revestimiento de un cable. Por ejemplo, imagínese una lavadora. Sus tornillos y arandelas pueden estar hechos de un material homogéneo, pero otros componentes pueden requerir componentes propios. La lavadora tiene una placa de circuito que incluye una placa de circuito impreso (PCB), circuitos integrados y una resistencia, entre otros componentes. Cualquier pieza, o componente, fabricada con un material homogéneo debe cumplir el límite establecido en la directiva RoHS. 

Exenciones 

El uso de plomo está aprobado en determinadas aplicaciones, al menos durante unos años más. Conforme a la directiva RoHS: 

Exención Aplicación  Categoría Plazo 
6a Plomo hasta un 0,35 % de su peso en acero aleado (para fines de mecanizado) y acero galvanizado 

Categorías 8 y 9 (excepto para productos sanitarios de diagnóstico in vitro e instrumentos industriales de vigilancia y control) 

 

Categoría 8, productos sanitarios de diagnóstico in vitro 

 

Categoría 9, instrumentos industriales de vigilancia y control; Categoría 11 

21 de julio de 2021 
 
21 de julio de 2023 

21 de julio de 2024 
 

6a-1 Plomo hasta un 0,35 % de su peso en acero aleado (para fines de mecanizado) y hasta un 0,2 % de su peso en acero galvanizado en caliente por lotes 
 
Categorías 1-7 y 10  21 de julio de 2021 
6b Plomo hasta un 0,4 % de su peso en plomo en aleaciones de aluminio 

Categorías 8 y 9 (excepto para productos sanitarios de diagnóstico in vitro e instrumentos industriales de vigilancia y control) 

Categoría 8, productos sanitarios de diagnóstico in vitro 

Categoría 9, instrumentos industriales de vigilancia y control; Categoría 11 
 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2023 

21 de julio de 2024 

6b-1 Plomo hasta un 0,4 % de su peso en plomo en aleaciones de aluminio procedentes de reciclado de chatarra Categorías 1-7 y 10 21 de julio de 2021
6b-11 Plomo hasta un 0,4 % de su peso en plomo en aleaciones de aluminio para fines de mecanizado Categorías 1-7 y 10 21 de julio de 2021
6c Plomo hasta un 0,4 % de su peso en plomo en aleaciones de cobre

Categorías 1-7 y 10 

Categorías 8 y 9 (excepto para productos sanitarios de diagnóstico in vitro e instrumentos industriales de vigilancia y control) 

Categoría 8, productos sanitarios de diagnóstico in vitro 

Categoría 9, instrumentos industriales de vigilancia y control; Categoría 11 
 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2023 

21 de julio de 2024 

7a
Plomo hasta un 85 % de su peso en aleaciones para soldadura de alta temperatura

Categorías 1-7 y 10 (excepto las aplicaciones de condensadores contempladas en la exención 24)  

Categorías 8 y 9 (excepto para productos sanitarios de diagnóstico in vitro e instrumentos industriales de vigilancia y control) 

Categoría 8, productos sanitarios de diagnóstico in vitro  

Categoría 9, instrumentos industriales de vigilancia y control; Categoría 11

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2023 

21 de julio de 2024

7c-1 Plomo en vidrio o cerámica (incluidos los compuestos de matrices) distinto de la cerámica dieléctrica de condensadores (como los dispositivos piezoelectrónicos)

Categorías 1-7 y 10 (excepto las aplicaciones de potenciómetros contempladas en la exención 24)  

Categorías 8 y 9 (excepto para productos sanitarios de diagnóstico in vitro e instrumentos industriales de vigilancia y control) 

Categoría 8, productos sanitarios de diagnóstico in vitro 

Categoría 9, instrumentos industriales de vigilancia y control; Categoría 11 
 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2023 

21 de julio de 2024 

24 Plomo en pastas de soldadura para soldar a condensadores cerámicos multicapa dispuestos en planos y discos con taladros mecanizados

Categorías 1-7 y 10 

Categorías 8 y 9 (excepto para productos sanitarios de diagnóstico in vitro e instrumentos industriales de vigilancia y control) 

Categoría 8, productos sanitarios de diagnóstico in vitro 

Categoría 9, instrumentos industriales de vigilancia y control; Categoría 11

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2023 

21 de julio de 2024 

34 Plomo en elementos de cerametal de los potenciómetros de ajuste 
 

Categorías 1-7 y 10 

Categorías 8 y 9 (excepto para productos sanitarios de diagnóstico in vitro e instrumentos industriales de vigilancia y control) 

Categoría 8, productos sanitarios de diagnóstico in vitro 

Categoría 9, instrumentos industriales de vigilancia y control; Categoría 11 
 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2021 

21 de julio de 2023 

21 de julio de 2024 

 

Trabajador inspeccionando el cierre de un panel eléctrico

Comience con componentes conformes o exentos 

Por supuesto, los ingenieros de diseño pueden hacer su vida más fácil. Si necesita un cierre de leva para armarios, bisagras ocultas, pestillos de puertas industriales o abrazaderas de montaje a presión, por ejemplo, seleccione componentes que cumplan la directiva RoHS o componentes con materiales exentos de la directiva. 

Es posible que su diseño necesite estos productos, que contienen materiales conformes o exentos: 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle. 

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora. 

¿Tiene alguna pregunta? 

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.