Tipos de bisagras y dónde usarlas

Las bisagras están disponibles en una amplia gama de estilos, por lo que debe saber cómo elegir el más adecuado. En primer lugar, depende del tipo de puerta que necesita la bisagra.  

Se trata de un punto importante, ya que a menudo los problemas con las puertas pueden atribuirse al uso de una bisagra incorrecta. Por ejemplo, si su puerta es pesada, opte por los tipos de bisagras para puertas pesadas. Sin embargo, las puertas no son la única aplicación para las bisagras, por lo que también encontrará diferentes tipos de bisagras para armarios. 

Un armario exterior para equipos de telecomunicaciones necesita bisagras, al igual que un armario de servicio exterior, un armario rack, un armario para servidores de centros de datos o una caja exterior de conexiones eléctricas. Las bisagras también son un componente de los sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC). 

Las bisagras son de derecha o izquierda y están disponibles en diferentes materiales. Puede utilizar una bisagra visible u oculta. La cuestión es que tiene muchas opciones. Para ayudarle a determinar qué tipo necesita, le presentamos algunas bisagras habituales y cómo se utilizan. 

Bisagras de esquina 

Se suelen utilizar en armarios metálicos y cubiertas de maquinaria, y quedan a ras de la superficie. Para evitar la manipulación, se montan internamente, aunque las bisagras de esquina metálicas externas, normalmente utilizadas en máquinas, son una excepción. Las bisagras de esquina contienen un pasador que se puede extraer cuando la puerta está abierta. Esto, a su vez, le permite retirar la puerta para el acceso o para realizar tareas de mantenimiento. 

Bisagras de elevación 

Piense en puertas pesadas de uso frecuente. Para este tipo de aplicaciones, necesita bisagras de elevación que simplifiquen la extracción de puertas en piezas de los sistemas HVAC o piezas de generadores industriales, cuando necesite un acceso fácil para tareas de mantenimiento y reparación. También se conocen como bisagras de extracción de puertas. Las bisagras de elevación de acero inoxidable, en concreto, le proporcionarán una vida útil larga. 

Bisagras de desplazamiento 

Un ejemplo es una bisagra de esquina de desplazamiento de 90 grados. Las bisagras de desplazamiento resultan útiles al maniobrar en entradas estrechas. Con las bisagras de desplazamiento, también conocidas como bisagras de giro completo, puede abrir la puerta para que quede apartada, ofreciéndole acceso completo a toda la anchura de entrada. Sin ellas, tendría que crear una abertura más grande e instalar una puerta también más grande. 

Bisagras de piano 

También conocidas como bisagras continuas, distribuyen el peso y minimizan la tensión en la puerta o el armario. Las bisagras de piano son ideales para puertas y armarios que se abren y cierran constantemente, y que están sometidos a un intenso desgaste. Los tamaños de las bisagras de piano varían, por lo que no debería tener problemas para encontrar el que necesite. 

Bisagras de hoja 

Los tornillos de montaje ocultos evitan el acceso externo a la bisagra, por lo que resulta ideal cuando la seguridad es importante. Las bisagras de hoja se adaptan a puertas planas o enrasadas y a aplicaciones en la parte izquierda y derecha. 

Bisagras ocultas 

Los tipos de bisagras ocultas para armarios son de uso generalizado. Se instalan dentro de cabinas, como un armario exterior para equipos de telecomunicaciones, a fin de evitar su manipulación desde el exterior. Estéticamente, las bisagras ocultas ofrecen un aspecto y estilo minimalistas al no mostrar ningún componente. 

Bisagras laterales 

Otra opción de alta seguridad, ideal para cuadros eléctricos IP o armarios de servidores de montaje en pared, o cualquier aplicación que ofrezca un espacio incómodo. También ofrecen un buen rendimiento cuando una bisagra estándar no puede proporcionarle la apertura que necesita.

Bisagras de soldadura 

Si su aplicación es permanente y no se debe manipular, opte por las bisagras de soldadura. Su vida útil es más larga que las bisagras de puerta atornilladas. Los diseños son sencillos y puede utilizarlos en diferentes tipos de materiales. Además, tienen la ventaja añadida de que son discretas y se pueden pintar para que combinen con la superficie metálica a la que se aplican. Las aplicaciones ideales incluyen puertas acorazadas, vehículos blindados, puertas contraincendios, contenedores de transporte y proyectos de construcción. 

¿Qué ocurre con los materiales? 

La apertura constante de puertas y armarios desgasta las bisagras. Los factores medioambientales también pueden afectarlas. Elegir el material adecuado para su bisagra le ayuda a prolongar su vida útil. Por ejemplo, las bisagras de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, un factor importante si su aplicación está cerca del océano o va a estar expuesta al aire libre, y tienen la fuerza de soportar puertas pesadas. Sin embargo, el acero inoxidable no es adecuado para materiales de revestimiento, por lo que es más común utilizar este material para bisagras ocultas. 

Las bisagras están fabricadas en una amplia variedad de materiales con diferentes propiedades. Su elección dependerá de su aplicación. Por ejemplo, ¿es preferible una bisagra de piano de latón o de acero? El latón es una buena opción cuando el aspecto es importante, mientras que el acero es más fuerte. 

El aluminio, por ejemplo, es ideal para aplicaciones de automoción debido a sus características ligeras, mientras que el acero inoxidable es perfecto para productos farmacéuticos, cocinas y hospitales, ya que su mantenimiento y limpieza son sencillos. El acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) es un plástico con un punto de fusión bajo y una alta resistencia a la mayoría de los productos químicos, por lo que se utiliza normalmente en carcasas protectoras interiores. 

Materiales típicos de las bisagras 

  Acero galvanizado Acero inoxidable  ABS  Aluminio  Nylon  Zinc fundido
Resistencia X X X     X
Resistente a la corrosión  X X   X X  
Resistente al calor  X          
Resistente al impacto      X      
Durabilidad  X X     X X
Ligero        X    
Mantenimiento sencillo    X        

Baja temperatura 

Resistente 

  X        

 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle. 

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora. 

¿Tiene alguna pregunta? 

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.