Guía de abrazaderas

Cables agrupados en armarios de servidores

¿Qué son las abrazaderas y para qué se utilizan?

Son fijaciones que agrupan los cables para mantenerlos organizados y evitar daños. Están disponibles en diferentes tamaños, longitudes, materiales e incluso colores. Los diferentes usos de las abrazaderas varían de un sector a otro, pero lo que todos tienen en común es que son la forma más eficaz de gestionar sus cables.

¿Cuándo se inventaron las abrazaderas?

Existen desde 1958. ¿Quién inventó las abrazaderas? Maurus C. Logan, nacido en Escocia, que trabajó en Thomas & Betts. Tuvo la idea mientras visitaba un taller de aeronaves y observó lo difícil y compleja que era la gestión del cableado. Entrañaba la protección manual de miles de metros de cableado con cordón de nailon trenzado, recubierto de cera y anudado, lo que provocaba cortes profundos y callos en las manos de los trabajadores. Este es un ejemplo de un invento simple que tuvo una honda repercusión en la vida de la gente.

Tipos de abrazaderas

En primer lugar, descubramos el tipo de abrazaderas disponibles. La siguiente tabla no es en absoluto exhaustiva, ya que también incluye subconjuntos de abrazaderas. Por ejemplo, las abrazaderas estándar pueden ser resistentes a la intemperie, lo que les proporciona aplicaciones diferentes de las de sus primos.

Las abrazaderas estándar son un producto multifunción fantástico, pero también puede obtenerlas de otro tipo cuando necesita algo más especializado, como abrazaderas resistentes al calor, abrazaderas de resistencia industrial o soluciones con una excelente resistencia a los rayos UV.

Vea nuestra gama de abrazaderas para cables

Tipo Atributos
Abrazaderas estándar Abrazaderas de nylon
Con autobloqueo
Normalmente de un solo uso
Disponibles en abrazaderas de nylon resistentes a los rayos UV y abrazaderas impermeables
Disponibles en diferentes colores para la codificación por colores
Abrazaderas de nylon termoestabilizadas Abrazaderas resistentes al calor
Ideales para aplicaciones en las que se genera calor
Mayores propiedades de estabilidad en entornos adversos
Abrazaderas de montaje Abrazadera y base todo en uno para una instalación rápida
Disponibles con diferentes opciones de montaje
Disponibles con alas de tensión
Abrazaderas de cinta Diseño Flexible
Mecanismo de liberación rápida
Abrazaderas reutilizables Se pueden utilizar más de una vez
Como abrazaderas ajustables, se pueden abrir para añadir más cables
Algunos estilos disponibles en diferentes colores
Abrazaderas de torsión montadas Fabricadas con un dispositivo de montaje, lo que permite que no se necesiten fijaciones adicionales
Base adhesiva o atornillables
Proceso de montaje rápido
Fijación más segura
Encajan en orificios preperforados
Abrazaderas con ajuste de bola Ideales para sujetarse a paneles de metal o madera
Pueden ir atornilladas o enroscadas
Abrazaderas de marcaje Básicamente una abrazadera estándar, pero con una etiqueta para escribir sobre ella
Abrazaderas de acero inoxidable Soportan altas temperaturas
Resistentes a la radiación, la vibración y el fuego
Abrazaderas de correa y hebilla reforzadas Para aplicaciones pesadas; fuerza de tensión máxima de 350 libras
Los dientes de acero en la hebilla agarran la correa de forma permanente
La hebilla está premontada en un extremo de la correa
Abrazaderas reforzadas para uso al aire libre
Abrazaderas de doble cabeza Mantienen dos haces de cables separados
No se requieren abrazaderas adicionales
Correas para cables ajustables - gancho y aro Utilícelas cuando necesite una unión temporal
Se pueden fijar y liberar varias veces
Ideales para cables frágiles
Reutilizables

 

Ingeniero uniendo cables en un armario

Materiales

Los materiales desempeñan un papel importante a la hora de determinar qué solución es la adecuada para su aplicación. Encontrará abrazaderas duraderas en estos materiales:

Nylon

El nylon, el material más habitual para las abrazaderas, es resistente y tiene buena resistencia térmica y a la abrasión. También es resistente a los combustibles y a la mayoría de las sustancias químicas. El nylon 6/6, el grado más utilizado para abrazaderas, cumple la clasificación de inflamabilidad de UL 94 V-2 y puede funcionar a temperaturas de hasta -40 °C. Normalmente, el punto de fusión de las abrazaderas de nylon es 85 °C.

Las abrazaderas de nylon se pueden termoestabilizar para ofrecer una exposición continua o prolongada a altas temperaturas de hasta 121 °C. El proceso de fabricación de abrazaderas también puede producir abrazaderas con estabilización UV para uso al aire libre. Por ejemplo, puede tener el mismo tipo de abrazadera pero fabricada para diferentes aplicaciones.

Ejemplo:

Abrazaderas estándar de nylon, extraíbles Uso en exteriores Uso en interiores
Natural  
Negro con estabilización UV  

 

Polipropileno

Si busca abrazaderas resistentes a productos químicos, plantéese el polipropileno (PE). Es resistente a ácidos, alcoholes polihídricos, sales neutras y sales básicas, por lo que es una opción mejor en este caso que el nylon. Tiene una menor resistencia a la tracción que el nylon 6/6, pero también es más flexible. El polipropileno también puede soportar la exposición a los rayos UV.

Del mismo modo que puede obtener la misma abrazadera con diferente formulación, puede obtener la misma abrazadera en diferentes materiales. Por ejemplo, las abrazaderas con ajuste de bola están disponibles en nylon o polipropileno.

Entre los ejemplos se incluyen:

Polietileno de baja densidad

El polietileno de baja densidad (PEBD) tiene una naturaleza dúctil alta y una fuerza de tensión inferior a la media. Como material para abrazaderas, no se utiliza habitualmente. Sin embargo, se estira y se adapta bien a las superficies y tiene una excelente resistencia química a ácidos, alcoholes, bases y ésteres diluidos y concentrados, por lo que tiene sus usos. Por estas razones, se utiliza a menudo para abrazaderas destinadas a agrupar cables de forma provisional.

Entre los ejemplos se incluyen:

Acero inoxidable

Las abrazaderas de acero inoxidable ofrecen una fuerza de tensión elevada. También pueden soportar temperaturas extremadamente altas, de –200 °C a 538 °C. Se utilizan dos tipos de acero inoxidable en las abrazaderas: 304 y 316. El tipo 304 es para uso general en aplicaciones tanto de interior como de exterior. Cuando existe riesgo de corrosión, el tipo 316 es el adecuado.

Entre los ejemplos se incluyen:

Persona con gran visibilidad ajustando cables en un armario

Usos de abrazaderas

Ahora que comprende la diferencia entre los materiales, echemos un vistazo a las aplicaciones. 

Aeroespacial

Un avión de pasajeros estándar cuenta con 200 km de cables, por lo que una gestión del cableado excelente es absolutamente fundamental. Los tipos de abrazaderas necesarias pueden variar. Para espacios reducidos y pequeños, resultan imprescindibles las abrazaderas termoestabilizadas en miniatura. Para mangueras y cables más grandes, se necesitan abrazaderas termoestabilizadas de alta resistencia. Las abrazaderas de montaje a presión también ofrecen un buen rendimiento para el sector aeroespacial y es mejor contar con una opción termoestabilizada que ofrezca resistencia térmica.

Aeroespacial: resumen

  • Abrazaderas termoestabilizadas en miniatura
  • Abrazaderas de montaje a presión, termoestabilizadas
  • Abrazaderas termoestabilizadas de alta resistencia

Automoción

Si sus abrazaderas van instaladas bajo el capó, su prioridad debería ser la resistencia química y térmica. Además de soportar aceite, grasas y gasolina, sus abrazaderas también deben ser capaces de soportar entornos adversos.

Plantéese obtener abrazaderas de montaje a presión fabricadas en nylon 6/6 termoestabilizado, con clasificación UV94 V-2 y que soportan temperaturas de hasta 115 °C. Las abrazaderas de acero inoxidable también ofrecen una excelente resistencia a altas temperaturas y a la intemperie.

Otras abrazaderas para aplicaciones automotrices incluyen abrazaderas estándar y bases para abrazaderas adhesivas o atornillables, y abrazaderas con cabeza de flecha.

Automoción: resumen

  • Abrazaderas de montaje a presión
  • Abrazaderas de acero inoxidable
  • Abrazaderas estándar
  • Abrazaderas con cabeza de flecha

Fabricación de equipos

Las piezas de generadores industriales y los componentes de HVAC vibran. Si su aplicación está en el interior, las abrazaderas de fijación atornillable son la solución ideal. Las abrazaderas de montaje de grapa añaden estabilidad adicional contra las vibraciones, al tiempo que ofrecen protección contra la entrada de suciedad.
Para aplicaciones de exterior, necesita abrazaderas que puedan soportar la intemperie y diversas temperaturas. Por supuesto, necesitará un cable resistente al calor. Para ello, las abrazaderas termoestabilizadas, que también son adecuadas en climas extremos fríos, son el complemento ideal.

Fabricación de equipos: resumen

  • Abrazaderas de fijación atornillable
  • Abrazaderas de montaje de grapa
  • Abrazaderas estándar resistentes a la intemperie
  • Abrazaderas termoestabilizadas

Aparatos eléctricos y electrónica de consumo

Trabaja con espacio limitado y necesitará abrazaderas resistentes al calor. Esto también es aplicable a la electrónica de consumo. Una opción excelente en estas situaciones es una abrazadera con cabeza de flecha. Solo tiene que presionarla sobre su orificio previamente perforado. Considere también las abrazaderas termoestabilizadas. Son excepcionalmente fuertes, con la ventaja adicional de ser rentables. Las abrazaderas ajustables con revestimiento de vinilo combinan una flexibilidad fantástica con un montaje seguro.

Para agrupar provisionalmente cables en ordenadores, utilice abrazaderas de gancho y aro.

Aparatos eléctricos y electrónica de consumo: resumen

  • Abrazaderas con cabeza de flecha
  • Abrazaderas termoestabilizadas
  • Abrazadera ajustable con revestimiento de vinilo
  • Abrazaderas de gancho y aro

Cabinas y armarios

Un armario de datos de interior puede verse afectado por una maraña de cables, que ocurre al enredarse mucho entre sí. Las abrazaderas estándar, que están disponibles en diferentes colores para la codificación por colores, pueden evitar este problema. Las abrazaderas de marcaje también pueden resultar útiles, ya que le permiten escribir información identificativa en una etiqueta sujeta al cable. Las abrazaderas con ajuste de bola son otra opción. Puede unirlas para obtener la longitud deseada y algunas son reutilizables.

En el caso de un armario de servicio exterior o cualquier armario de cables exterior, es importante la resistencia a los rayos UV. Las abrazaderas resistentes a la intemperie son una solución ideal. Las abrazaderas con ajuste de bola también pueden ser adecuadas en este caso, si son resistentes a los rayos UV. Para aplicaciones pesadas, pruebe las abrazaderas de correa y hebilla o las abrazaderas de acero inoxidable.

Armarios de interior: resumen

  • Abrazaderas estándar
  • Abrazaderas de colores
  • Abrazaderas de marcaje
  • Abrazaderas con ajuste de bola

Armarios de exterior: resumen

  • Abrazaderas resistentes a la intemperie
  • Abrazaderas con ajuste de bola
  • Abrazaderas de correa y hebilla
  • Abrazaderas de acero inoxidable

Construcción y minería

En las industrias de la construcción y la minería se necesita una variedad de abrazaderas. Algunas precisan soportar condiciones difíciles, mientras que otras tienen que sujetar cables frágiles; algunas incluso deberían superar con creces su cometido.

Por ejemplo, puede asegurar las redes y el revestimiento de los andamios, e incluso los propios andamios, con abrazaderas de correa y hebilla reforzadas, que son perfectas para aplicaciones exigentes. Los dientes de acero de la hebilla agarran la correa de forma permanente mientras que la correa de acetal presenta una excelente resistencia a la intemperie. Las abrazaderas de acero inoxidable, tipo 316, le ofrecen resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas. También son resistentes a la intemperie y ofrecen una excelente resistencia química. 

Construcción y minería: resumen

  • Abrazaderas de acero inoxidable
  • Abrazaderas de correa y hebilla reforzadas

Cómo retirar las abrazaderas sin cortar

Hay abrazaderas de un solo uso y reutilizables. Puede retirar las abrazaderas sin cortar si son de un solo uso, pero esto ralentizará su proceso para abrirlas. Para abrir una abrazadera tradicional:

  • Paso 1: Coloque un pasador o incluso la uña en el mecanismo de bloqueo. 
  • Paso 2: Dependiendo del mecanismo, tendrá que empujarla hacia abajo o tirar de los refuerzos de la abrazadera.
  • Paso 3: Deslice la abrazadera para sacarla. 

Le recomendamos que no reutilice una abrazadera de un solo uso demasiadas veces. Cuanto más las abra y las vuelva a colocar, más rápido se desgastarán los dientes. Otro problema es el propio mecanismo de cierre. Su agarre se afloja con el tiempo cuando empuja o tira de ella muchas veces. 

Alternativas para abrazaderas

Algunas abrazaderas para cables pueden ser un buen sustituto. Al igual que las correas para cable. En lugar de abrazaderas de goma, las correas de goma pueden proporcionarle la flexibilidad que necesita y son adecuadas para haces más grandes.

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle. 

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora. 

¿Tiene alguna pregunta? 

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.