Guía de abrazaderas de torsión
En otras guías y artículos, explicamos los componentes utilizados para la gestión del cableado, entre los que se incluían clips para montaje de cables, abrazaderas para cables ajustables y bases para abrazaderas. En este artículo, vamos a analizar otra opción: abrazaderas de torsión para la gestión del cableado.
Se trata de abrazaderas de torsión de nylon que se utilizan para enrutar el cableado en cabinas electrónicas, muchos cuadros eléctricos NEMA y paneles. Son un medio adicional para asegurar bien diversos tipos de cableado y conductores para conseguir un diseño e instalación profesionales e impolutos.
El uso de abrazaderas de torsión tiene sus pros y sus contras, dependiendo en la mayoría de los casos de su aplicación concreta. Por ejemplo, si necesita un control preciso sobre la distribución del cableado, ciertos tipos de abrazaderas para cables y bases para abrazaderas pueden ser más eficientes. Algunas abrazaderas están diseñadas específicamente para sujetar cables planos, algo para lo que las abrazaderas de torsión no son adecuadas.
Sin embargo, las abrazaderas de torsión flexibles suelen ser más fáciles de usar que las soluciones que emplean abrazaderas y bases para abrazaderas de nylon. Permiten que los cables y conductores se añadan en función de la necesidad, tanto durante como después de la instalación del cable.
Una vez instaladas, el uso de abrazaderas de torsión para la gestión del cableado hace que el tendido de cables sea mucho más rápido que otros métodos alternativos de abrazadera de torsión, como las abrazaderas de cremallera o abrazaderas para cables. Además, como se vuelven a abrir y cerrar fácilmente, las abrazaderas de torsión flexibles le permiten realizar cambios rápidos en el diseño de la distribución si fuese necesario. Con un cable o una abrazadera de cremallera, necesitará cortar la abrazadera antigua e instalar una nueva si es necesario realizar cambios en el cableado.
En la imagen se muestra una abrazadera de torsión con extremo de bola independiente. Se utilizan para mantener unidos los cables y formar un haz sin soporte. Esto resulta sumamente útil cuando el cableado va desde el interior de los armarios de cables eléctricos hasta la parte posterior de la puerta o tapa del armario. Cuando no hay superficie para fijar una abrazadera o una base para abrazadera, las abrazaderas de torsión independientes mantienen el haz ordenado.
Debido a que una sección del haz de cables será «aire libre», estos tipos de abrazaderas de torsión para la gestión del cableado se pueden utilizar para evitar que los cables sueltos queden atrapados en la sección abisagrada del armario. El pellizcamiento puede provocar la rotura no deseada de los conductores, o incluso la exposición a descargas eléctricas cuando haya tensión, por lo que es fundamental mantener los cables al aire libre agrupados de forma segura.
Además, en una caja de conexión de grandes dimensiones, la abrazadera de torsión con extremo de bola independiente puede ayudar a separar los haces por función o circuito. Por ejemplo, si varios circuitos pasan a través de una caja de conexión de cables, las abrazaderas de torsión mantienen unidos los conductores de cada circuito, lo que resulta útil para realizar un seguimiento y solucionar problemas cuando sea necesario.
No obstante, hay ocasiones en las que es necesaria una unión de montaje de abrazadera de torsión segura y resistente, ya sea en el panel o en la tapa del armario. En ese caso, tiene opciones de fijación muy similares a las utilizadas para bases para abrazaderas y abrazaderas para cables.
El montaje adhesivo mostrado en la imagen también tiene un separador, lo que permite que un haz de cables pase fácilmente por encima o por debajo de otro haz a un nivel diferente. Esto podría ser necesario cuando se instalan haces perpendiculares entre sí. También permite que un haz pase por encima de otra obstrucción en el panel o en el armario.Para un montaje rápido pero fiable en superficies lisas, considere el uso de una base para abrazadera de torsión con parte trasera adhesiva. El diseño de la base también permite la fijación a superficies ligeramente irregulares o curvadas.
Para un montaje rápido pero fiable en superficies lisas, considere el uso de una base para abrazadera de torsión con parte trasera adhesiva. El diseño de la base también permite la fijación a superficies ligeramente irregulares o curvadas.
Similar en lo que respecta a su función a la versión de montaje adhesivo, tenemos el separador con abrazadera de torsión y montaje cuadrado. Estas abrazaderas de torsión para cables se utilizan cuando hay orificios de montaje en el panel. Se insertan rápidamente en el panel. A continuación, los cables se insertan a través de la apertura en la abrazadera de torsión y los extremos de la abrazadera se cierran girando.
Otra posibilidad es el montaje de grapa.
También hay abrazaderas de torsión para la gestión del cableado que admiten cables desde ángulos distintos al superior. Por ejemplo, el que se muestra aquí permite que los cables se inserten en un ángulo de 45º, por lo que son una excelente opción cuando el acceso directo a la abrazadera de torsión está bloqueada por componentes del equipo o salientes de armarios. Una opción similar le permite insertar el cable desde el lateral cuando sea necesario.
Si el panel no está perforado o preperforado, puede fijar algunos soportes rápidamente usando tornillos autorroscantes o taladrar orificios para colocar tornillos de rosca de la máquina. Algunas se pueden fijar alrededor del cable y, después, montarse en el panel utilizando el orificio de montaje.
Un tipo particularmente interesante de abrazaderas de torsión rápida reutilizables le permite sujetar el cable en la abrazadera de torsión, que ya está fijada al panel. A continuación, puede rotar la abrazadera hasta una posición vertical, fijándola en su sitio. Esto puede ser útil si el cable entra en el armario o cabina desde el lateral o desde detrás. Una vez fijado, el cable puede enrutarse hacia abajo o a través del panel.
Una correa interna mantiene los haces de diámetro pequeño o incluso los cables individuales bien sujetos en su sitio con una abrazadera de torsión de tamaño estándar.
Para una instalación rápida y sencilla del cable, las abrazaderas de torsión rápida reutilizables son sin duda una opción para usar en lugar de otros métodos de gestión del cableado, especialmente en el caso de ser necesarias configuraciones de cable sencillas.
Le presentamos una guía rápida de varias opciones populares de abrazaderas de torsión y cuándo podría plantearse utilizarlas.
Cuando necesite: | Utilice esta abrazadera de torsión: |
Una instalación rápida en una curva o una superficie lisa o ligeramente irregular | Abrazadera de torsión flexible con base adhesiva. Para ajustar el haz máximo. |
Entrada de cable en un ángulo de 45º, montado en el panel a través de orificios preperforados | Abrazaderas de torsión - Montaje a presión, inclinación de 45º |
Para guiar un haz de cables por encima o por debajo de otro haz de cables u obstáculo | Abrazaderas de torsión - Montaje adhesivo, separador |
Gestión del haz de cables al enrutar en áreas abiertas o piezas móviles como puertas de armarios | Abrazaderas de torsión - Independientes, extremos con orificios |
Aunque no es adecuado para todos los tipos de situaciones de gestión de cableado, las abrazaderas de torsión de plástico o nylon pueden ser un medio asequible y rentable de enrutar, agrupar e instalar varios tipos de cables y conductores.
Se pueden utilizar en diversas aplicaciones como:
- Haces de cables en el sector de automoción
- Cableado aeronáutico
- Estanterías y armarios de comunicación de datos
- Armarios para componentes eléctricos y electrónicos
Puede ver nuestra línea completa de abrazaderas de torsión para la gestión de cableado aquí.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.