Guía de prensaestopas
La finalidad de los prensaestopas liberadores de tensión
Los prensaestopas desempeñan varias funciones esenciales en la gestión del cableado. Diseñados para sujetar y asegurar el extremo de un cable eléctrico y el dispositivo al que está conectado, los prensaestopas ofrecen conexión a tierra, puesta a tierra, aislamiento, unión y alivio de tensión. También se pueden utilizar para sellar cables que atraviesan mamparos de placas de conexión.
A menudo se encuentran en entornos peligrosos o adversos en los que necesitan contener chispas eléctricas de llamas o repeler contaminantes externos como polvo, suciedad y líquidos. Además, su misión consiste en evitar que los cables se retuerzan o se estiren para garantizar una conexión segura y un rendimiento continuo.
Entonces, ¿cómo puede saber qué prensaestopas es adecuado para su aplicación?
Cómo elegir prensaestopas
Hay todo un mundo de opciones disponibles y, por desgracia, no hay una única opción universal. Pero eso significa que puede seleccionar un prensaestopas en función de sus parámetros. Y para ello, primero debe tener en cuenta una serie de factores medioambientales y de aplicación.
El papel del medioambiente
No importa si trabaja en el sector aeroespacial, industrial, marino, energético y de servicios públicos, de telecomunicaciones o en cualquier otro clave, lo importante es identificar el entorno de aplicación principal de su prensaestopas. Preguntas que debe plantearse:
¿Lo utiliza en interiores o al aire libre?
¿Estará situado en una zona industrial segura o en un entorno peligroso o explosivo?
¿Cuál es la temperatura? ¿Es constante?
¿El área circundante está húmeda o polvorienta?
¿Hay cerca gases o materiales corrosivos?
Sus respuestas ayudarán a determinar las especificaciones del prensaestopas y si requiere un revestimiento o placa protectora especial.
La finalidad del blindaje en los cables
Los diferentes cables requieren diferentes tipos de prensaestopas. Por ejemplo, los requisitos para un cable blindado, también llamado cable blindado de alambre de acero (SWA, por sus siglas en inglés), son diferentes a los de los cables no blindados. Los cables blindados o SWA se utilizan en paredes exteriores o aplicaciones subterráneas.
Tipo | Características | Aplicación |
Blindado | Capa adicional de protección para evitar daños Puede tratarse de un blindaje de alambre único, un blindaje trenzado, un blindaje flexible o un blindaje de cinta de acero doble |
Áreas expuestas a la amenaza de daños mecánicos |
Sin blindaje | Más básico que el blindado No puede tener precinto, ni tener un precinto exterior único ni doble |
Instalaciones fijas no expuestas al riesgo de daños mecánicos |
¿El cable blindado necesita un conducto?
Por lo general, no. Están blindados para ofrecer protección. Sin embargo, debería utilizar un conducto para cables no blindados.
Prensaestopas con clasificación IP
Los prensaestopas están diseñados teniendo en cuenta la seguridad, por lo que incluyen una clasificación IP para garantizar que sepa lo que está adquiriendo. El grado de protección contra la penetración (IP) clasifica los prensaestopas en función de su diseño y eficiencia en diferentes tareas. Estas clasificaciones suelen llegar hasta IP68 e IP69K. Es importante comprobar que todos los dispositivos colocados en atmósferas explosivas cumplan los códigos de práctica nacionales o internacionales.
Tipos de prensaestopas
A continuación se muestran ejemplos de prensaestopas:
Estos tipos de prensaestopas ofrecen un excelente alivio de tensión para proteger contra la fatiga del conductor causada por la flexión de los cables. Con clasificación IP68, resistente al polvo, la suciedad y la arena, y a la inmersión en agua durante 30 minutos.
Con clasificación IP68 respecto a una excelente protección contra los elementos. Diseñados para un mejor sellado y liberación de tensión, estos prensaestopas tienen una clasificación IP68 respecto a una excelente protección contra el entorno. Con una clasificación IP68, se trata de prensaestopas impermeables.
Montaje y desmontaje cómodo sin necesidad de herramientas. Se fija con un clic para ofrecer un sellado seguro e impermeable, que evita la torsión, la liberación y el enganche. El
prensaestopas ideal para armarios cuando ahorrar tiempo es vital. Fabricado en nylon 6/6 y TPE.
Los tipos de prensaestopas para cables de latón protegen frente a las perturbaciones electromagnéticas, lo que permite que los armarios funcionen de la forma prevista. Este prensaestopas de latón niquelado es resistente a la corrosión y tiene una clasificación IP68.
Guía de tamaños de prensaestopas
Para determinar el tamaño adecuado de los prensaestopas para cables blindados y sin blindar, debe tener en cuenta:
- El diámetro del cable
- El tamaño de la construcción
- El material del cable
- En el caso de cables blindados, también debe tener en cuenta:
- El diámetro del asiento interior
- El diámetro del revestimiento de plomo
- La clasificación de fallos de cortocircuito del blindaje del cable
- El tipo y tamaño del trenzado blindado
Tipos de materiales de prensaestopas
Los materiales de los prensaestopas actúan de forma diferente dependiendo de la aplicación, el entorno y el tipo de cable.
Los prensaestopas metálicos se utilizan en diversas aplicaciones, incluidas la industria química, la tecnología y las áreas con una alta demanda de estabilidad mecánica y química especiales. Las ventajas son la durabilidad, incluso en condiciones húmedas, y su estabilidad rígida.
Los prensaestopas de plástico tienen una amplia gama de cables gracias a su diseño de pinza y precinto, lo que los hace sumamente adaptables a una gran variedad de aplicaciones. Algunas ventajas son la resistencia al agua salada, la grasa y los ácidos débiles.
Resumen:
Material | Aplicaciones habituales | Características |
Prensaestopas de latón |
|
|
Prensaestopas de nylon |
|
|
Cómo instalar un prensaestopas
La instalación del prensaestopas depende del tipo de prensaestopas que utilice, pero los conceptos básicos son los mismos. Deberá seguir los códigos de práctica pertinentes, las normativas locales y las instrucciones de instalación de prensaestopas del fabricante. La instalación solo la debe realizar una persona cualificada con experiencia y conocimientos de prensaestopas.
Nota: Procure no dañar los cables de entrada sueltos.
Primeros pasos
Paso 1: Apague todos los equipos eléctricos y desconecte los cables bajo tensión
Paso 2: Asegúrese de que su prensaestopas sea compatible con sus cables
Paso 3: Mantenga los prensaestopas libres de disolventes, sustancias químicas y suciedad durante la instalación
Instalación de los prensaestopas
Paso 1: Abra el prensaestopas y retire la tuerca.
Paso 2: Pele el revestimiento exterior del cable hasta la misma longitud del prensaestopas. Si hay un blindaje metálico interno, déjelo expuesto.
Paso 3: Inserte el extremo derecho del prensaestopas en el cable.
Paso 4: Coloque el blindaje o revestimiento pelado de manera uniforme alrededor del prensaestopas.
Paso 5: Coloque la tuerca, procurando apretarla con una llave para que el prensaestopas quede en su sitio.
Características de protección adicional
Su aplicación o entorno puede requerir que el prensaestopas posea una calidad específica, más allá de su función básica. Ahí es donde puede considerar las siguientes características especiales:
- Prensaestopas ignífugos que pueden soportar la propagación del fuego mediante una barrera
- Prensaestopas a prueba de explosiones
- Protección EMI y RFI y características de puesta a tierra asociadas para minimizar o eliminar las interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia
- Conexiones Romex para tratar específicamente los cables Romex
- Malla metálica para un alivio de tensión adicional
- Prensaestopas a prueba de líquidos que protegen frente a la penetración de aceites y aguas
Consideraciones de los prensaestopas
Hay algunas consideraciones importantes que quedan fuera de las categorías anteriores. Así que, antes de elegir un prensaestopas, plantéese las siguientes preguntas:
- ¿El diámetro del orificio del cable es lo suficientemente grande para albergar todos los cables del sistema?
- ¿El diámetro del cable es suficiente?
- ¿La clasificación de presión es lo suficientemente alta para las necesidades de su aplicación?
- ¿El diámetro del orificio de montaje es lo suficientemente grande para mi prensaestopas?
- ¿La profundidad y el tamaño de la rosca del prensaestopas son métricos o PG?
- ¿Se necesitan tapones de tope para cerrar alguna entrada de cable no utilizada?
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.