La diferencia entre conductos para cableado, vainas, fundas y tubos

Ingenieros en un centro de datos examinando la protección de la funda de gestión de cableado en hileras de bastidores de servidores

Los componentes que revisten los cables no son intercambiables. Cada uno tiene su propio propósito. Aquí describimos sus opciones y cuándo es adecuado usar cada uno de ellos.  

Funda de cable trenzado 

Su funda de gestión de cableado cumple una función crucial y merece una consideración meticulosa. En primer lugar, su finalidad es: 

  1. Organizar sus cables, optimizando el espacio en el proceso 
  2. Actuar como un revestimiento de cables, ofreciendo protección contra la humedad, los cambios de temperatura, las abrasiones y, en el exterior, los elementos 
  3. Como funda para cables, evitar que las corrientes de los cables entren en contacto con otros conductores 

Fabricadas con un material de malla, las fundas para cables trenzados protegen sus cables al mismo tiempo que se ajustan a formas irregulares. Corta limpiamente con un cuchillo caliente, que cauteriza los nuevos bordes para evitar que se deshilachen. 

Las fundas extensibles de poliéster ofrecen una estructura de tejido abierto que logra que la instalación resulte rápida y fácil, reduciendo así los costes de montaje. También permite disipar el calor y la humedad. Puede agrupar varios cables y seguir disfrutando de flexibilidad para permitir un movimiento fácil cuando sea necesario.  

Las fundas extensibles también vienen en polifenileno. Este tipo está diseñado para montajes de cables de alta temperatura y tiene una alta resistencia química, poco desgaste y una estabilidad dimensional y de la humedad baja.  

La funda trenzada de cierre automático es otra opción. Ligera y resistente a la abrasión, está fabricada en poliéster y proporciona una superposición del 25 %, lo que a su vez facilita el acceso al haz interior. También se puede montar sobre cables después de haberse instalado. 

Otra opción trenzada es la funda de protección térmica. Fabricada con fibra Nomex™, esta funda para cables de alta temperatura está hecha para aplicaciones de alto rendimiento. Ofrece protección térmica y una alta resistencia a la abrasión.  

Aplicaciones ideales

Fundas trenzadas

Capacidad de flexión adecuada para: 

Herramientas para máquinas 

Robótica  

Equipos automatizados

Funda de protección térmica 

Hidráulica (mangueras) 

Cableado militar 

Cableado aeroespacial 

Anclaje 

 

Tubo termorretráctil 

El tubo termorretráctil es el proceso de revestimiento de cables en tubos de plástico. Para encoger los tubos se utiliza una pistola de calor/térmica, y a veces un soplete, y cuando se calientan, forman una carcasa ajustada.  

El material del tubo termorretráctil suele ser de poliolefina por estas razones: 

  • Es muy duradero 
  • Es flexible 
  • Está disponible en diferentes colores para la codificación por colores con el fin de ayudar a organizar los cables 
  • Tiene una alta protección UV  
  • Resiste productos químicos  
  • Posee excelentes propiedades eléctricas 

El tubo termorretráctil hace algo que otros manguitos de cables no hacen: servir de retenedor. Los cables y alambres se suelen tensar porque no son lo suficientemente largos o están embutidos en espacios limitados, lo que los daña y acorta su vida útil. El tubo termorretráctil puede reducir significativamente la tensión para que los cables sigan funcionando según lo previsto.  

Los tubos, además de tener color, pueden ser transparentes. Esta es su mejor opción cuando la pirorresistencia no es importante, pero el aislamiento eléctrico y el rendimiento mecánico sí lo son. Tiene una superficie pulida que se suma a la estética de la aplicación final.  

Aplicaciones ideales 

Tubo termorretráctil, colores 

Redes inalámbricas y de telecomunicaciones 

Televisión por cable 

Electrónica 

Automoción 

Tubo termoretráctil, transparente 

Aparatos eléctricos 

Electrónica 

Automoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vainas para cables_3

Vainas para cables 

Las vainas para cables en espiral, o vainas para alambres en espiral, como las llaman algunos, proporcionan una protección rentable para cables y mangueras. Son resistentes al aplastamiento, flexibles y fáciles de instalar. Los cables se pueden ramificar en cualquier punto de las vainas en espiral, por lo que también son una solución práctica para la gestión del cableado.  

Las dos opciones de material más populares son el nylon termoestabilizado y el polietileno. El nylon termoestabilizado indica que el material contiene un estabilizador que ralentiza la pérdida de propiedades físicas a medida que aumenta el calor. Esto hace que las vainas para cables fabricadas con el material sean una funda para cables resistente al calor.  

Como envoltura en espiral de plástico, el polietileno es un material duradero. Se puede doblar y flexionar varias veces sin perder su fuerza ni integridad. Las vainas para cables en espiral no solo sirven para usos industriales, sino que también se pueden utilizar en oficinas y hogares para organizar los cables de los ordenadores.  

Las vainas de gancho y aro para cables trenzados vienen en opciones de material de poliéster y nylon. Esta es una de las soluciones de gestión de cableado más fáciles de montar. Solo tiene que separar las fijaciones de gancho y aro VELCRO® a lo largo del borde y, a continuación, envolver alrededor o debajo del montaje de cables. Otra ventaja es su rentabilidad, ya que se pueden reutilizar. Y al igual que las vainas en espiral, pueden producirse bifurcaciones en los cables, que se arreglan con el gancho y aro.  

Aplicaciones ideales 

Vaina para cables en espiral 

Automotriz: Agrupamiento de cables para un mayor orden 

Cubierta para mangueras hidráulicas 

Entornos de oficina  

Vainas de gancho y aro para cables trenzados 

Aplicaciones no industriales: 

Iluminación 

Fotografía 

Ordenadores de oficina y domésticos 

Conducto para cableado_3

Conducto para cableado 

El conducto protege y guía los cables en edificios, máquinas y otras estructuras. Una ventaja del conducto es que garantiza la seguridad si el cableado se cambia con frecuencia. La utilidad de los conductos de metal reside en sus cualidades de puesta a tierra y conexión, que son fundamentales para minimizar las interferencias electromagnéticas. El conducto también puede evitar las emisiones de los cables de alimentación que aloja.  

Los conductos también están disponibles en plástico. Dado que son conductos flexibles para cableado, las opciones de plástico ofrecen una alta resistencia a la fatiga. La alta resistencia al impacto de los plásticos permite una rápida recuperación cuando se aplastan. También tienen una alta resistencia a los rayos UV, por lo que se pueden utilizar en aplicaciones de exterior.  

Esta tabla muestra los diferentes tipos de plástico, sus ventajas y ejemplos de aplicaciones: 

Plástico  Ventaja  Aplicación 
Metal cubierto de PVC 

Resistente a la corrosión  

Diseñado para ser estanco para líquidos

Cableado de fábrica 

Conexiones a máquinas 

PEAD  Resistente a la corrosión y a los productos químicos, flexible y altamente duradero  

Utilizado en zanjeado: 

Servicios de electricidad 

Telecomunicaciones 

CATV

Nylon Protección contra la abrasión y los daños por impacto   

Protección para haces de cables en aplicaciones de vehículos 

Conducto dividido para haces de cables y protección para mangueras hidráulicas 

Polipropileno 

(PP) 

Resistencia a la compresión y alta flexibilidad 

Conjuntos de cables 

Cableado subterráneo 

Integrado en las paredes 

 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle. 

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora. 

¿Tiene alguna pregunta? 

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600