Cómo y cuándo utilizar las arandelas eficazmente
Las fijaciones roscadas funcionan mejor cuando van acompañadas de arandelas. Y sobre todo, las arandelas protegen la superficie de los daños durante la instalación. Distribuyen la presión y evitan que la fijación se mueva o corrompa.
No poner arandelas puede reducir drásticamente la vida útil de su producto. En última instancia, es un desastre para el propio producto. No sirve cualquier arandela para todas las aplicaciones. Una vez que entienda esto, dará a las arandelas la consideración que merecen.
Tipos comunes de arandelas
Cada tipo de arandela tiene subcategorías, pero aquí hay seis tipos diferentes que debería conocer.
Populares en: fabricación general, mantenimiento y reparación
También conocidas como arandelas lisas, su finalidad consiste en distribuir la carga de la fijación, al tiempo reducen el calor y la fricción durante el proceso de ajuste. También se pueden utilizar como espaciadores, como es habitual en aplicaciones industriales y domésticas. Las arandelas planas también sirven para proporcionar aislamiento eléctrico.
Populares en: sectores aeroespacial y automovilístico
Proporcionan una carga axial a las fijaciones en caso de vibración o expansión térmica, para limitar el movimiento. Las arandelas de muelle son metálicas y, a menudo, se prefieren a resortes similares que cuestan y pesan más, además de ocupar más espacio. Son perfectas para aplicaciones que requieren cierto grado de flexibilidad. Por todas estas razones, la industria aeroespacial suele utilizar arandelas de muelle en los accionadores de los aviones, incluidos los controles de vuelo y los trenes de aterrizaje.
Populares en: sectores automovilístico, aeroespacial y electrodomésticos
Para fijaciones que tengan una tendencia a girar o a perder fricción debido a la vibración o la tensión. Hay muchas variantes, pero todas sujetan la tuerca y el perno en su sitio. Algunas enganchan el perno y la tuerca con sus extremos. Las arandelas de cierre son las favoritas para los sectores del transporte, como el automovilístico y el aeroespacial. También las encontrará en electrodomésticos, como lavadoras.
Populares en: aplicaciones aeroespaciales y médicas
Algunos consideran las arandelas de lengüeta como un tipo de arandela de cierre, mientras que otros piensan que son independientes. En cualquier caso, tienen una sola o múltiples lengüetas y muescas que toman forma en torno a los pernos y las tuercas, o están diseñadas para quedar planas. Las arandelas de lengüeta son ideales para entornos adversos y soportan temperaturas extremas o vibraciones fuertes.
Populares en: electrónica
Se utilizan como monturas antivibración para aislar fijaciones o ejes dentro de equipos electrónicos. Por este motivo, las arandelas de hombro están fabricadas con materiales no conductores, como el nylon. Evite su uso en entornos húmedos.
Populares en: mobiliario y aplicaciones marinas de agua dulce
A menudo tienen el aspecto de un comedero sin fondo en miniatura para perros. Estas arandelas no solo son funcionales, sino también estéticamente bonitas. Permiten que los tornillos avellanados de cabeza plana u ovalada se instalen al ras de la superficie de la pieza. A menudo los verá en aplicaciones de consumo, como ebanistería y mobiliario.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación