Cuándo utilizar arandelas de plástico
Las arandelas son indispensables. No solo distribuyen la presión de la tuerca sobre la superficie, sino que también reducen las posibilidades de que la tuerca se afloje. Hay muchas opciones de arandelas disponibles. Le hemos explicado cómo y cuándo utilizar las arandelas de forma eficaz ¿pero qué hay del material?
Lo más probable es que piense en el metal, pero no es su única opción. Dependiendo de su aplicación, el plástico puede ofrecerle las ventajas del metal —además de las que el metal no puede ofrecerle— a un coste menor.
Sectores
A los fabricantes les gustan las arandelas de plástico porque son resistentes a las vibraciones y no generan chispas. Esto hace que el entorno de trabajo sea más seguro, al tiempo que se mantiene la producción a pleno rendimiento sin los tiempos de inactividad que requieren las reparaciones.
El nylon se usa de manera generalizada entre los fabricantes de automóviles, ya que es ligero en comparación con el metal y ayuda a reducir el consumo de combustible. El nylon y otros plásticos, como el PEAD, soportan la exposición a sustancias químicas, ácidos y otros materiales corrosivos sin degradarse. Por ese motivo, los plásticos también se usan para la manipulación de materiales.
Las arandelas de plástico también se utilizan en el sector de la construcción en aplicaciones eléctricas debido a su capacidad para soportar voltios de electricidad elevados. El hecho de que las arandelas plásticas no produzcan chispas y sean antimagnéticas también las hace populares en los sectores de la electrónica y aparatos de consumo.
¿Qué material?
Las cualidades de las arandelas de plástico pueden variar. Esto es lo que puede esperar de estos materiales de uso habitual.
Nylon
Propiedades de resistencia, excelente resistencia al desgaste y baja fricción, lo que la convierte en una arandela ideal para fijaciones. Resiste a las sustancias corrosivas más duras. Es excelente como aislante eléctrico y térmico. Se utiliza a menudo en secciones de carga elevada en aplicaciones eléctricas, como carcasas de interruptores.
Polietileno de alta densidad (PEAD):
Es flexible e impermeable, y soporta temperaturas bajas (60 ºC). Se comprime bajo presión, lo que crea un sellado estanco, incluso en condiciones ambientales adversas. También soporta el ácido y los alcalinos, lo que los hace ideales para sellar plafones para pilas de combustible. Hay una gran variedad de arandelas de PEAD: los usos van desde aplicaciones alimentarias hasta depósitos de aceite. Resulta especialmente adecuado para exteriores.
Polietileno de baja densidad (PEBD):
Es flexible y muestra una resistencia excepcional a ácidos, alcoholes y bases, además de tener muy buenas
propiedades eléctricas. Posee una buena resistencia al impacto y una baja absorción del agua. Se usa de forma generalizada en la construcción, en componentes de refrigeración y artículos deportivos de invierno debido a los impactos a baja temperatura. El PEBD tiene una mejor resistencia a las grietas de tensión que el PEAD.
Politetrafluoroetileno (PTFE):
Muestran un buen rendimiento en la mayoría de las piezas móviles, lo que hace que las arandelas sean adecuadas para rodamientos, engranajes y la mayoría de las piezas deslizantes. No es conductor, por lo que resulta perfecto para aislantes eléctricos en placas de circuitos. Tiene una buena resistencia química y se utiliza a menudo en laboratorios químicos como contenedores.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación