Los pros y contras de las fijaciones de nylon
El nylon es uno de los plásticos más comunes entre algunos fabricantes. Como fijación, este material es especialmente adecuado para la electrónica. Ofrece una alta resistencia a la tracción y una mayor resistencia al desgaste que el aluminio. Las fijaciones de nylon también tienen una excelente resistencia a algunos productos químicos e hidrocarburos, al tiempo que proporcionan un gran aislamiento. Además, pesa la mitad que el aluminio.
Ventajas del nylon
A los fabricantes les gustan las fijaciones de nylon porque no se queman, sino que se derriten, por lo que son aconsejables para fabricar productos ignífugos.
Además, es posible añadir retardantes de llama al fabricar fijaciones de nylon. De hecho, las fijaciones de nylon se pueden fabricar usando diferentes plásticos. El acetal puede mejorar la durabilidad y contribuye a minimizar la absorción de agua. El cloruro de polivinilo o PVC se utiliza para aumentar la resistencia a los elementos, mientras que el polipropileno es capaz de aumentar la durabilidad y la resistencia. Este tipo de fijación de nylon se encuentra con mayor frecuencia no solo en la electrónica, sino también en las telecomunicaciones, la informática y la automoción.
Inconvenientes del nylon
Sin embargo, las fijaciones de nylon distan mucho de ser ideales para otras aplicaciones. El nylon es higroscópico, lo que significa que absorbe el agua, incluso del aire. Cuando el nylon se moja, se hincha y se deteriora rápidamente. Las fijaciones de nylon no deben exponerse a los elementos, lo que incluye la luz solar. El nylon carece de resistencia a los rayos UV y se amarillea sin importar su color, volviéndose quebradizo y deteriorándose rápidamente.
Tampoco son adecuadas para aplicaciones y procesos de ingeniería. Las fijaciones de nylon no son tan duraderas ni fiables como, por ejemplo, otros plásticos o el acero. Sectores como el vial, el de la construcción y el de la minería necesitan un nivel de resistencia y resiliencia mucho mayor que el que puedan proporcionar las fijaciones de nylon.
El nylon tampoco puede exponerse a temperaturas extremadamente altas. Por lo general, estas fijaciones solo pueden soportar una temperatura de servicio continua de 223 °C, lo que las hace inapropiadas para equipos o productos que se calientan durante el uso, como los utilizados en la construcción. Ni que decir tiene que, si está diseñando un horno, será mejor que busque otros materiales para sus fijaciones.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.