Su guía de colores de cinta aislante
La cinta aislante es una solución de gestión de cableado de uso muy generalizado para aislar los cables que conducen la electricidad. Está disponible en diversos colores, pero el motivo no tiene nada que ver con la estética.
Cada color tiene un propósito. El negro se utiliza generalmente para aislar cables. Otros colores se conocen como «cintas de fase». Estos colores indican la tensión y la fase del cable.
Las cintas de fase se utilizan en cables que solo están disponibles con aislamiento negro. Si esos cables necesitan estar en fases, se coloca un anillo de cinta en cada extremo cerca de la terminación para dar a conocer el propósito del cable.
Echemos un vistazo al significado de los diferentes colores de cintas:
Color de la cinta | Uso (EE. UU.) | Uso (Reino Unido) | Uso (internacional, nuevo) |
---|---|---|---|
Negro | Aislante Baja tensión, fase A |
Aislamiento / baja tensión, neutro | Baja tensión fase B |
Rojo | Baja tensión, fase B | Baja tensión, fase B | Recubrimiento, 415 V trifásica |
Azul | Baja tensión, fase C | Baja tensión, fase C | Baja tensión, recubrimiento neutro, 230 V |
Marrón | Alta tensión, fase A | Baja tensión, fase A | |
Naranja | Alta tensión, fase B | Recubrimiento, utensilios de jardín | |
Amarillo | Alta tensión, fase C | Baja tensión, fase B | Recubrimiento, 110 V Cableado del sitio |
Verde | Tierra | Tierra | |
Verde con raya amarilla | Aislado de tierra | Tierra | |
Blanco | Baja tensión, neutro | ||
Gris | Alta tensión, neutro | Baja tensión, fase C |
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación