Fabrication durable : les principaux défis auxquels est confronté le secteur des composants plastiques

Foule à la protestation contre le réchauffement climatique

Le plastique étant l'une des matières les plus fabriquées au monde mais aussi souvent décrié, il n'est guère surprenant qu'il soit soit devenu un élément essentiel de la fabrication durable. Pourtant, la simple prédominance du plastique aujourd'hui crée également ses propres défis.

sustainability-challenges-fr

Selon les derniers chiffres, la production de plastiques a totalisé près de 360 millions de tonnes dans le monde en 2018, et on estime que la fabrication et l'incinération de plastique ont produit plus de 850 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2019.

Le moulage par injection de pièces et composants en plastique représente une part importante du secteur mondial des plastiques. Le processus est l'un des modes de fabrication les plus courants pour la production en faible volume et en masse, grâce aux nombreux avantages qu'il offre :

  • large liberté de conception
  • capacité à combiner différentes matières
  • peut gérer des géométries complexes
  • haut degré d'automatisation
  • financièrement abordable
  • relativement peu de déchets de matières générés

Les composants plastiques sont beaucoup plus légers que les pièces métalliques usinées, et des matières plus performantes sont continuellement développées et améliorées.

En conséquence, le moulage par injection de plastique est de plus en plus utilisé par les constructeurs automobiles afin d'améliorer l'efficacité énergétique. Mais également par le secteur de la construction pour produire des revêtements de sol et des toitures, des isolants, des tuyaux et des connecteurs, des fenêtres et des portes.

Le moulage par injection est également de plus en plus répandu dans l'électronique grand public et les appareils électroménagers, les applications médicales et les machines et équipements agricoles. Chacun de ces marchés favorise la croissance soutenue du secteur mondial du plastique moulé par injection, un secteur qui a représenté plus de 258 milliards de dollars américains en 2019.

L'infographie met cette croissance en perspective, révélant les principaux pays producteurs de plastique au monde. Elle met également en évidence certaines des lois à venir dans le monde concernant la fabrication de produits plastiques et les exigences en matière de contenu recyclé.

De réelles opportunités existent pour les entreprises désireuses de les saisir. Prenez l'augmentation rapide des bioplastiques, par exemple, un marché qui devrait connaître une croissance de 16 % en glissement annuel au cours des cinq prochaines années.

Cette infographie révèle : 1. Ce qui favorise la croissance des bioplastiques ; 2. Qui est le plus grand utilisateur de bioplastiques au monde ; 3. Quelles sont les utilisations les plus courantes des bioplastiques.

La demande croissante du marché associée à de nouvelles matières plastiques innovantes et à une liste croissante d'applications potentielles crée de réelles opportunités pour les fabricants industriels, en particulier ceux qui cherchent à réduire leur impact environnemental.

Alors poursuivez votre lecture pour découvrir cinq façons dont vos opérations de fabrication peuvent devenir plus éco-responsables.