Comment déterminer le rayon de courbure de la fibre optique
Il est important de commencer par répondre à la question : qu'est-ce que le rayon de courbure ? Le rayon de courbure indique à quel point un câble peut se plier en toute sécurité sans causer de dommages en créant des micro-fissures sur les fibres de verre. La courbure excessive d'un câble à fibres optiques peut également provoquer une réfraction du signal optique et une fuite à travers le revêtement. En interférant avec la transmission de la lumière, l'atténuation augmente et compromet l'intégrité des données transmises.
Chaque câble aura un rayon minimal, mais cela variera en fonction du type utilisé.
Les trois câbles à fibres optiques couramment utilisés sont :
- Monomode : le plus simple des câbles à fibre optique, conçu pour transmettre un seul rayon ou mode de lumière, et le plus couramment utilisé dans les systèmes de communication.
- Multimode : diamètres plus grands.that single-mode Il offre la plus vaste portée, mais ce n'est pas le plus efficace sur de longues distances, avec des pertes supérieures single-mode.
- Multimode à gradient d'indice : également appelé câble de fibre optique à gradient d'indice (graded-index, GRIN) et possédant des diamètres similaires à ceux du multimode. « Gradient d'indice » désigne l'indice de réfraction du cœur qui diminue progressivement en s'éloignant du centre du cœur.
Fibre insensible à la courbure
Il peut s'agir d'une fibre monomode ou multimode et elle est conçue pour offrir de meilleures performances dans les applications à rayon de courbure de câble réduit. Quelques exemples : les immeubles résidentiels ou de bureaux, ou tout espace où des courbures importantes et de la flexibilité sont nécessaires, comme une center armoire de serveur de données. La fibre insensible à la courbure est dotée d'une tranchée à indice de réfraction, ou d'une matière à indice de réfraction annulaire. Cela reflète la lumière perdue causée par la courbure afin qu'elle revienne dans le cœur de la fibre, minimizingévitant la perte de données.
Calcul du rayon de courbure d'une fibre
Le fabricant doit spécifier le rayon minimal selon lequel votre câble peut être plié en toute sécurité. Si le fabricant ne l'a pas fait, vous pouvez suivre cette règle fondamentale :
Le rayon de courbure minimal optique est égal à dix fois le diamètre de la gaine extérieure de ce câble. Si vous avez affaire à un câble de fibre doté d'une gaine extérieure de 2 mm, cela donne un rayon de courbure de 2 mm x 10 = 20 mm. |
Protection des câbles de fibre optique
Assurer le rayon de courbure correct du câble de fibre optique n'est qu'une forme de protection. Considérez également ces solutions :
Protections d'épissure de fibre : maintenez la force et la stabilité environnementale de votre câble
Guides d'angle pour fibre : aident à enrouler votre câble et à maintenir un rayon de courbure minimal90°turn
Passe-câbles : sécurisez vos câbles en fibre optique tout en les protégeant des dommages
Gaines de protection de fibre optique : protègent les câbles contre l'écrasement, le vrillage et la micro-courbure – c'est également une solution auto-gérée pour l'acheminement
Passe-fils anti-traction : les passe-fibres assurent la protection contre les dommages causés par les trous aux bords rugueux
Fiber optic connector boots: réduction de la tension pour les fibres microns tout en assurant une protection lors du passage dans les trous