Guide sur les liens de serrage
Que sont les liens de serrage et à quoi servent-ils ?
Ce sont des fixations qui rassemblent vos câbles et vos fils pour les organiser et prévenir les dommages. Ils sont disponibles en différents matériaux, tailles, longueurs et même couleurs. Les différents usages des liens de serrage varient selon les secteurs, mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont le moyen le plus efficace de gérer vos câbles.
Quand les liens de serrage ont-ils été inventés ?
Ils existent depuis 1958. Qui a inventé les liens de serrage ? Maurus C. Logan, né en Écosse, qui travaillait chez Thomas & Betts. Il a eu l'idée alors qu'il visitait un avion, remarquant à quel point le travail de câblage était difficile et complexe. Il s'agissait de milliers de mètres de câblage fixés manuellement avec du cordon en nylon tressé, enduit de cire et noué, laissant les mains des ouvriers avec des callosités et des coupures profondes. C'est un exemple d'invention simple qui a eu un effet profond sur les vies des gens.
https://www.youtube.com/watch?v=eKd1_XX8oSI
- YouTube
Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.
Types de liens de serrage :
Tout d'abord, voyons le type de liens de serrage disponibles. Le tableau ci-dessous n'est en aucun cas exhaustif, car il y a des sous-ensembles de liens de serrage dans ce tableau. Par exemple, les liens de serrage standard peuvent être résistants aux intempéries, ils s'utilisent donc pour des applications différentes de celles de leurs cousins.
Les liens de serrage standard sont très polyvalents, mais lorsque vous avez besoin de quelque chose de plus spécialisé, comme des liens de serrage résistant à la chaleur, des liens de serrage de qualité industrielle ou des solutions offrant une excellente résistance aux rayons UV, vous pouvez également choisir ceux ci-dessous.
Type |
Attributs |
Liens de serrage en nylon Auto-bloquants Disponibles en tant que liens de serrage en nylon résistant aux UV et liens de serrage résistant aux intempéries |
|
Liens de serrage en nylon résistants à la chaleur
|
Liens de serrage résistant à la chaleur Parfaits pour les applications où de la chaleur est générée Propriétés de stabilité plus grandes dans les environnements difficiles
|
|
Lien de serrage et embase tout-en-un pour une installation rapide Disponibles avec différentes options de montage Disponibles avec ailettes de tension
|
|
Conception flexible |
Peuvent être utilisés plus d'une fois – aussi appelés « réutilisables ». |
|
Construits avec un dispositif de montage, rendant les fixations supplémentaires superflues |
|
Parfaits pour la fixation à des panneaux en bois ou en métal |
|
Essentiellement un lien de serrage standard, mais avec une étiquette sur laquelle il est possible de mettre une inscription |
|
Résistent à des températures élevées |
|
Pour les applications à usage intensif ; résistance à la traction maximale de 350 lbs. Liens de serrage à usage intensif pour une utilisation en extérieur |
|
Maintiennent deux faisceaux de câbles séparés |
|
À utiliser lorsque vous avez besoin d'une attache temporaire |
https://www.youtube.com/watch?v=KW8MbmZdj1M
- YouTube
Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.
Matériaux
Les matériaux jouent un rôle important pour déterminer la solution qui convient le mieux pour votre application. Vous trouverez des liens de serrage durables dans les matériaux suivants :
Nylon
Matière la plus courante pour les liens de serrage, le nylon est une matière solide avec une bonne résistance thermique et à l'abrasion. Il résiste également aux carburants et à la plupart des produits chimiques. Le nylon 6/6, son type le plus souvent utilisé pour les liens de serrage, possède un indice d'inflammabilité UL 94 V-2 et peut fonctionner à des températures allant jusqu'à -40 °C. Généralement, le point de fusion des liens de serrage en nylon est 85 °C.
Les liens de serrage en nylon peuvent être thermostabilisés pour une exposition continue ou prolongée à des températures allant jusqu'à 121 °C. Le processus de fabrication des liens de serrage peut également produire des liens stabilisés aux UV pour une utilisation en extérieur. Par exemple, vous pouvez avoir le même lien de serrage, mais qu'il soit fabriqué pour des applications différentes.
Exemple :
Liens de serrage standard en nylon, détachables |
Utilisation en extérieur |
Utilisation en intérieur |
✔ |
||
✔ |
Exemples :
Polypropylène
Si vous recherchez des liens de serrage résistant aux produits chimiques, envisagez le polypropylène (PE). Il résiste aux acides, aux alcools polyhydriques, aux sels neutres et aux sels de base, ce qui en fait un meilleur choix dans ce cas que le nylon. Sa résistance à la traction est inférieure à celle du nylon 6/6, mais il est par contre plus flexible. Le polypropylène peut également résister à l'exposition aux UV.
Tout comme vous pouvez avoir le même lien de serrage formulé différemment, vous pouvez avoir le même lien de serrage faits à partir de différents matériaux. Par exemple, les liens de serrage à boules sont disponibles en nylon ou polypropylène.
Exemples :
Polyéthylène basse densité
Le polyéthylène basse densité (PEBD) est très ductile et a une résistance à la traction inférieure à la moyenne. En tant que matériau pour les liens de serrage, il n'est pas couramment utilisé. Cependant, il s'étire et se conforme bien aux surfaces et possède une excellente résistance chimique aux acides dilués et concentrés, aux alcools, aux bases et aux esters, donc il est utile. Pour ces raisons, il est souvent utilisé pour les liens destinés à regrouper temporairement les câbles.
Exemples :
Acier inoxydable
Les liens de serrage en inox offrent une haute résistance à la traction. Ils peuvent également résister à des températures extrêmement élevées, de –200 °C à 538 °C. Il existe deux types d'acier inoxydable utilisés dans les liens de serrage : 304 et 316. Le type 304 est à usage général, pour les applications intérieures et extérieures. Lorsque la corrosion constitue une menace, c'est du type 316 dont vous avez besoin.
Exemples :
Usages des liens de serrage
Maintenant que vous comprenez la différence de matériaux, examinons les applications. Vous pouvez également lire le Guide d'application des ingénieurs de conception pour les accessoires de câblage
https://www.youtube.com/watch?v=OicNQjoA5-4
- YouTube
Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.
Aérospatiale
En moyenne, un avion de transport de passagers compte 200 kilomètres de câbles, donc bien gérer les accessoires de câblage est absolument essentiel. Les types de liens de serrage nécessaires varient. Pour les petits espaces restreints, les liens de serrage thermostabilisés miniatures sont indispensables. Pour les tuyaux et les câbles de plus grande taille, des liens de serrage thermostabilisés à usage intensif sont nécessaires. Les liens de serrage à clipser conviennent également parfaitement à l'aérospatiale et il est préférable d'opter pour une option thermostabilisée pour l'endurance thermique.
Aérospatiale : récapitulatif |
Liens de serrage thermostabilisés miniatures |
Liens de serrage à clipser, thermostabilisés |
Liens de serrage thermostabilisés à usage intensif |
Automobile
Si vos liens de serrage passent sous le capot, la résistance aux produits chimiques et à la chaleur doit être votre priorité. En plus de résister à l'huile, aux graisses et à l'essence, vos liens de serrage doivent également être capables de résister à des environnements difficiles.
Envisagez les liens de serrage à clipser fabriqués en nylon 6/6 thermostabilisé, classés UV94 V-2, et opérationnels jusqu'à 115 °C. Les liens de serrage en acier inoxydable offrent également une excellente résistance aux hautes températures et aux intempéries.
Les autres liens de serrage pour les applications automobiles comprennent les liens de serrage standard, les embases à visser ou adhésives et les liens de serrage à tête en flèche.
Automobile : récapitulatif |
Liens de serrage à clipser |
Liens de serrage inox |
Liens de serrage standard |
Liens de serrage à tête en flèche |
Fabrication d'équipements
Les pièces de générateurs industriels et composants CVC vibrent. Si votre application est en intérieur, les liens de serrage à visser constituent la solution idéale.Les liens de serrage à embase sapin ajoutent une stabilité supplémentaire contre les vibrations, tout en offrant une protection contre la pénétration de débris.
Pour les applications extérieures, vous avez besoin de liens de serrage capables de résister aux intempéries et à des températures variées. Les liens de serrage standard résistant aux intempéries fonctionnent bien. Bien sûr, vous aurez besoin d'un câble résistant à la chaleur. Pour cela, les liens de serrage thermostabilisés, qui sont également performants par temps extrêmement froid, sont le complément idéal.
Fabrication d'équipements : récapitulatif |
Liens de serrage à visser |
Liens de serrage à embase sapin |
Liens de serrage standard résistant aux intempéries |
Liens de serrage thermostabilisés |
Appareils électroménagers et électroniques grand public
Vous travaillez avec un espace limité et aurez besoin de liens de serrage qui résistent à la chaleur. Cela vaut également pour l'électronique grand public. Un excellent choix dans ces conditions est un lien de serrage à tête en flèche. Il vous suffit de l'enfoncer dans votre trou pré-percé. Examinez également les liens de serrage thermostabilisés. Ceux-ci sont exceptionnellement solides et présentent l'avantage supplémentaire d'être rentables. Les brides réglables à revêtement vinyle sont en fait des liens et associent une flexibilité fantastique à un montage sécurisé.
Pour créer des faisceaux de fils temporaires sur les ordinateurs, utilisez des liens de serrage auto-agrippants.
Appareils électroménagers et électroniques grand public : récapitulatif |
Liens de serrage à tête en flèche |
Liens de serrage thermostabilisés |
Brides réglables à revêtement vinyle |
Liens de serrage auto-agrippants |
Pour en découvrir davantage sur les autres composants dont vous pourriez avoir besoin, consultez notre Guide rapide : composants industriels pour les appareils électroménagers grand public.
Boîtiers et armoires
Une armoire de données intérieure peut être victime de câbles qui s'enroulent, ce qui se produit lorsque les câbles ne sont pas bien ordonnés. Les liens de serrage standard, disponibles dans différentes couleurs pour le codage couleur, peuvent éviter cela.Les liens de serrage avec marquage peuvent également s'avérer utiles, vous permettant d'écrire des informations d'identification sur une étiquette attachée au câble.Les liens de serrage à boules constituent une autre option. Vous pouvez les relier pour obtenir la longueur souhaitée et certains sont réutilisables.
Pour une armoire utilitaire extérieure ou tout boîtier de câbles extérieur, la résistance aux UV est importante. Les liens de serrage résistant aux intempéries constituent une solution idéale.Les liens de serrage à boules peuvent également fonctionner ici, s'ils sont résistants aux UV. Pour les applications à usage intensif, essayez des liens avec sangle à boucle ou des liens de serrage en acier inoxydable.
Boîtiers intérieurs : récapitulatif |
Liens de serrage standard |
Liens de serrage colorés |
Liens de serrage avec marquage |
Liens de serrage à boules |
Boîtiers extérieurs : récapitulatif |
Liens de serrage résistant aux intempéries |
Liens de serrage à boules |
Liens avec sangle à boucle |
Liens de serrage inox |
Pour en découvrir davantage sur les autres composants dont vous pourriez avoir besoin, consultez notre Guide rapide : Composants industriels pour les armoires extérieures et notre Guide rapide : Composants industriels pour votre armoire intérieure.
Construction et exploitation minière
Dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, toute une gamme de liens de serrage est nécessaire. Certains ont besoin de résister à des conditions difficiles tandis que d'autres doivent gérer des câbles fragiles – certains devraient même faire plus que le nécessaire.
Par exemple, vous pouvez fixer les filets et la bâche d'un échafaudage, et même l'échafaudage lui-même, avec des sangles à boucle à usage intensif, qui sont parfaites pour les applications exigeantes. Les dents en acier sur la boucle saisissent la sangle en permanence tandis que la sangle en acétal offre une excellente résistance aux intempéries. Les liens de serrage en acier inoxydable, Type 316, vous offrent une résistance à la corrosion et aux hautes températures. Ils sont également résistants aux intempéries tout en offrant une résistance chimique exceptionnelle.
Construction et exploitation minière : récapitulatif |
Liens de serrage inox |
Sangles à boucle à usage intensif |
Comment retirer les liens de serrage sans couper
Les liens sont disponibles en version à usage unique et réutilisables. Vous pouvez retirer les liens de serrage sans couper s'ils sont à usage unique, mais cela ralentira vos processus pour les ouvrir. Pour ouvrir un lien traditionnel :
Étape 1 : enfoncez une goupille ou même votre ongle dans le mécanisme de verrouillage.
Étape 2 : selon le mécanisme, vous pousserez vers le bas ou tirerez depuis les lamelles du lien.
Étape 3 : faites coulisser le lien pour le sortir.
Nous vous conseillons de ne pas réutiliser de lien à usage unique trop souvent. Plus vous les ouvrez et les refermez, plus les lamelles, ou dents, s'useront. Un autre problème concerne le mécanisme de verrouillage lui-même. Son emprise se relâche au fil du temps à force de pousser et tirer.
Alternatives aux liens de serrage
Certains serre-câbles peuvent bien fonctionner comme remplacements. Ainsi que les attaches de câbles. Au lieu de liens de serrage en caoutchouc, les sangles en caoutchouc peuvent vous donner la flexibilité dont vous avez besoin et vous permettre de manipuler des faisceaux plus grands.
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que la solution pour les accessoires de câblage que vous avez choisie correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Vous trouverez peut-être utile de lire le Guide ultime des accessoires de câblage. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.