Capes et bouchons : quelles sont les caractéristiques du PEHD et du PP ?
Les capes et bouchons peuvent être utilisés dans une variété d'applications, mais comment choisir la matière adaptée à votre projet ? Comment le polypropylène (PP) se distingue-t-il ? Le polyéthylène haute densité (PEHD) est-il plus efficace ? Pour vous aider à prendre votre décision, nous allons décrire les caractéristiques de chacun.
Avec une large variété d'applications, y compris les composants automobiles, les emballages et même les textiles, le PP est un polymère thermoplastique fabriqué à partir d'un monomère connu sous le nom de propylène.
Dans le même temps, le PEHD peut être plus rigide que le PP, en raison de sa densité. Examinons les caractéristiques des deux matières :
|
PP |
PEHD |
Résistance à la traction |
0,95 à 1,30 N/mm² |
0,20 à 0,40 N/mm² |
Résistance aux chocs avec entaille |
3,0 à 30,0 Kj/m² |
pas de rupture Kj/m² |
Coefficient thermique de dilatation |
100 - 150 x 10-6 |
100 - 220 x 10-6 |
Température maximale d'utilisation continue |
80 ˚C / 176 ˚F |
65 ˚C / 149 ˚F |
Densité |
0,905 g/cm3 |
0,944 à 0,965 g/cm3 |
Résistance aux produits chimiques :
|
PP |
PEHD |
Acide dilué |
Très bonne |
Excellente |
Alcalis dilués |
Très bonne |
Excellente |
Huiles et graisses |
Modérée (variable) |
Modérée (variable) |
Hydrocarbures aliphatiques |
Médiocre |
Médiocre |
Hydrocarbures aromatiques |
Médiocre |
Médiocre |
Hydrocarbures halogénés |
Médiocre |
Médiocre |
Alcools |
Très bonne |
Excellente |
Quelle est la différence entre le PEHD et le PP ?
Vous vous demandez peut-être s'il existe des différences marquées entre le PEHD et le PP, et vous avez raison. La réponse est « oui », avec de nombreuses différences en termes de densité, ainsi que de résistance aux températures, aux UV et aux produits chimiques.
La densité est un facteur clé qui différencie le PEHD du PP. Comme le PEHD a une densité plus élevée, il peut être plus rigide. Cependant, grâce à sa densité plus faible, le PP peut être utilisé lors du moulage de pièces avec un poids plus faible.
Tout comme le PEHD, le polypropylène offre une bonne résistance aux produits chimiques. Toutefois, sa résistance aux UV est faible, mais si elle est stabilisée avec des additifs, elle peut être améliorée. Résistants à une multitude de solvants, le PEHD et le PP ont une large variété d'applications.
Pourquoi utiliser du PEHD pour les capes et bouchons
Le PEHD permet de réaliser d'excellents bouchons et capes. Offrant un assemblage simple et lisse, ils peuvent protéger les profils internes et externes cruciaux contre les dommages et il existe de nombreux types disponibles. Ces types incluent : coniques, à retrait facile, flexibles, sur mesure, à montage rapide, à languette et de forme tubulaire. Outre le PEHD, ils peuvent également être fabriqués en PEBD, PE, PVC, silicone, TPR ou EVA.
Pourquoi utiliser du PP pour les capes et bouchons
Matière relativement peu coûteuse, le polypropylène est un bon choix pour les capes et bouchons. Il est polyvalent, ne souffre pas des dommages causés par le soleil ou les éléments de la même manière que les autres plastiques, et peut résister à des températures élevées.
En outre, il n'absorbe pas l'eau comme les autres plastiques, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Il est également peu probable qu'il se brise, même s'il n'est pas aussi solide que le polyéthylène, par exemple. Afin de préserver la sécurité et la fonctionnalité de votre projet (et de ses pièces), les capes et bouchons peuvent avoir besoin de résister à certains produits chimiques.
Dans les projets électriques en particulier, le polypropylène est idéal. En effet, il présente un faible niveau de conductivité électrique, ce qui signifie qu'il est parfait dans les produits et applications électroniques.
Comment choisir les capes et bouchons adéquats
Avant de choisir les capes et bouchons adaptés à votre projet spécifique, vous devez considérer plusieurs choses. Il s'agit notamment de votre environnement, de l'application elle-même, de la matière, du processus de production et du processus de retrait.
Dans le cas de votre environnement, posez-vous les questions suivantes :
-
Y a-t-il besoin de résistance aux UV ?
-
Des substances corrosives sont-elles présentes ?
-
Qu'en est-il de l'atmosphère : y a-t-il des niveaux élevés de moisissure ou d'humidité ?
-
Y a-t-il besoin de conduire ou de dissiper l'électricité ?
-
Faut-il considérer la valeur en PSI (livres par pouce carré) ?
-
Votre application doit-elle fonctionner dans des conditions froides ou chaudes ?
Vous devez également comprendre votre application, et ce dont elle a besoin pour fonctionner correctement. Il existe une multitude de capes et bouchons disponibles, des joints toriques aux bouchons filetés, chacun offrant différentes fonctions.
En identifiant la matière adaptée pour vos capes et bouchons, vous garantirez le succès de votre projet. Prenez en considération la chaleur – et la tolérance à la chaleur de la matière que vous avez choisie. Il est également conseillé de considérer l'environnement dans lequel vos capes et bouchons seront utilisés.
Le processus de production est également vital, et en prenant en considération la façon dont les capes et bouchons peuvent être appliqués, vous garantirez un projet plus fluide. Le processus de retrait est également crucial. Par exemple : certains bouchons et capes peuvent être réutilisés après leur retrait, ce qui permet de réaliser des économies dans les coûts budgétisés de votre projet. D'autres capes et bouchons, quant à eux, ne seront pas aussi faciles à retirer (ou ils seront même impossibles à retirer).
Capes et bouchons en PEHD
Alors, par où commencer avec les capes et bouchons en PEHD ; lesquels sont les mieux adaptés à votre projet ? Vous trouverez ci-dessous quelques exemples et détails sur la façon dont ils pourraient être utilisés dans votre application.
Type de cape ou bouchon |
Caractéristiques des capes ou bouchons |
|
Capes filetées d'étanchéité UNF/métriques |
Limitant la fuite de liquide sur les filetages UNF, la cape d'étanchéité filetée UNF/métrique a une hauteur de 11,5 mm (0.452 po) et réduit le risque de cisaillement |
|
Bouchons NPT filetés à tête carrée |
Le bouchon fileté NPT à tête carrée est doté d'une tête à prise facile permettant un retrait et une application efficaces. On l'utilise aussi pour protéger les filetages NPT des contaminants et de l'humidité. |
|
Bouchons avec joint torique à filetage métrique |
Doté d'un joint torique pour protéger les filetages métriques M8 x 1 contre les fuites, le bouchon à joint torique fileté en PEHD jaune peut être appliqué ou retiré par clé, tournevis ou douille. On peut même le retirer à la main si nécessaire.
|
|
Bouchon protecteur pour robinet de bouteille de gaz
|
Compatibles avec le propane pour protéger les filetages de robinet pendant l'utilisation et le transport, les bouchons pour bouteille de gaz sont faciles à appliquer via un dispositif de fixation à sangle plate.
|
|
Bouchons à filetage UNJ/UNJS
|
Avec sa tête à prise facile pour un retrait et une application efficaces, le bouchon fileté UNJ/UNJS protège les composants de la poussière, de l'humidité et des dommages pendant le processus de production, de stockage ou d'expédition. |
|
Bouchons à filetage standard UNF |
Avec leur prise dentelée, les bouchons filetés standard UNF peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et peuvent être retirés à la main, à l'aide d'une clé hexagonale ou d'un tournevis. |
Capes et bouchons en polypropylène
Vous recherchez des capes et bouchons en polypropylène ? Jetez un œil à certaines des options qui s'offrent à vous – et à leurs caractéristiques :
Type de cape ou bouchon |
Caractéristiques du type de cape ou bouchon |
Bouchons absorbants |
Offrant une belle finition avec une hauteur de montage de 15,0 mm, les bouchons absorbantsss peuvent contrôler l'excès de résidus de fluide provenant de fuites. Ils permettent également une installation facile grâce à leur conception unique, et les bouchons sont plus sûrs, plus propres et plus faciles à utiliser que leurs homologues conventionnels.
|
Bouchons à filetage standard UNF (joint torique en option) |
Profitez d'une application et d'un retrait efficaces avec le bouchon à filetage standard UNF (joint torique en option). Ils peuvent être appliqués ou retirés à la main, ou avec une clé hexagonale ou un tournevis, et un joint torique en option assure à ce composant une étanchéité à l'eau. |
Bouchons filetés NS et NF de classe 1-2-3 (joint torique en option) |
Avec un joint torique en option, qui fournit à ce composant une étanchéité à l'eau, les bouchons filetés NS et NF de classe 1-2-3 ont une tête à prise facile permettant une application et un retrait des plus efficaces. Ils s'adaptent par ailleurs aux filetages NS et NF de classe 1-2-3. |
Disques de protection de bride |
Protégeant une taille de tuyau DN10 avec une bride de pression nominale de classe 10, 16, 25, 40, ces disques de protection de bride offrent une protection simple et économique des brides. Couvrant une variété de tailles DIN et de valeurs nominales de pression, le diamètre extérieur du composant est fabriqué en PP ondulé. |
PEHD vs polypropylène : en bref
Prêt(e) à choisir vos capes et bouchons préférés ? Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération, la sécurité, l'efficacité et le coût figurant parmi les facteurs clés. Léger et flexible, le PEHD offre une installation rapide, une excellente résistance et une longue durée de vie.
Les produits en PEHD ne sont pas non plus connus pour la transmission de produits chimiques, et on les juge donc sûrs pour une utilisation dans tous les domaines, des emballages alimentaires aux composants automobiles.
Le polypropylène, quant à lui, peut résister à des températures plus élevées, ce qui le rend idéal pour les environnements plus chauds. Présentant une haute résistance à la flexion, en raison de sa nature semi-cristalline, il s'agit d'une matière relativement peu coûteuse qui peut être utilisée dans de nombreuses applications.
Téléchargez des plans 2D et 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 2D et 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits sur des gammes sélectionnées pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts sont toujours heureux de vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide.Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 2D et 3D gratuits dès maintenant.
Envoyez-nous un e-mail à sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application au 1 48 17 50 00.