Guide d'achat : Découvrez nos capes et bouchons

Guide d'achat : Découvrez nos capes et bouchons

Capes et bouchons

Vous souhaitez protéger vos produits des dommages et de la contamination ou masquer des perçages pendant le processus de peinture, les capes et les bouchons sont indispensables pour préserver la sécurité et la fonctionnalité de vos pièces.

Les caractéristiques de montage et le choix de matières sont des critères importants lors de la sélection d'un bouchon ou d'une cape. Par exemple, si une application a besoin d'une solution offrant une protection de filetage, les capes d'extrémités rondes en vinyle sont un excellent choix. Le vinyle ne se déchire pas lorsqu'il est appliqué ou retiré. Si vous avez besoin de protéger le filetage sur des tiges filetés pour votre application automobile ou d'ingénierie, les capes à collerette seront idéales. Pour une protection contre les dommages, la poussière, l'humidité et la corrosion pendant le transport ou le stockage, essayez nos capes et bouchons coniques standards, parfaitement adaptés.

Ce guide s'adresse aux acheteurs et est conçu pour vous permettre de démarrer un projet. Si vous avez besoin des conseils d'un de nos experts, nous sommes à votre écoute. Le téléchargement gratuit de plans 3D et l'envoi d'échantillons gratuits peuvent également vous aider dans vos choix. Vous apprécierez également notre flexibilité. Les petites commandes ne posent aucun problème. De plus, quelle que soit votre commande, vous pouvez compter sur une expédition rapide.

Pour commencer : Choisir la cape ou le bouchon adapté

Qu'attendez-vous de votre cape ou bouchon ? Les réponses à ces questions peuvent vous orienter.

Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus.

Examinons maintenant quelques exemples de capes et bouchons

Capes et bouchons à montage par pression

Associez qualité de protection et rapidité d'assemblage de filetages ou d'alésages.

Caractéristiques : De nombreuses formes et de nombreux modèles sont disponibles : coniques, à retrait facile à montage rapide, flexibles  et à languette.

Matières : Options de matières : PEBD, vinyle (PVC), TPR, TPE et EVA adaptés à différentes applications.

Spécificités : Une gamme variée de dimensions permet de protéger les applications filetées ou non

Capes, bouchons et rubans de masquage

Finition professionnelle grâce à des capes, des bouchons et des rubans de masquage faciles à poser.

Caractéristiques : Large choix de bouchons coniques, bouchons sans collerette et bouchons à languette ainsi que de capes flexibles, capes souples et capes à retrait facile.

Matières : Options de matières incluant TPR, EPDM, vinyle (PVC), silicone, ruban de polyimide et bande de tissu en fibre de verre.

Spécificités : Quelles sont les exigences de température maximale de vos applications ? Nos solutions fonctionnent à des temperatures pouvant atteindre 315 °C.

Capes et bouchons filetés

Dans les applications de haute précision, vous pouvez protéger vos raccords techniques contre toute contamination et tout dommage pouvant survenir pendant la fabrication et le transport.

Caractéristiques : Choisissez parmi des capes filetées d'étanchéité et de protection, des bouchons à joint torique et à pression .

Matières : Les choix les plus courants incluent le PEHD, le PEBD, le polypropylène (PP) et le nylon. Le PEBD offre un certain degré de flexibilité, tandis que le PP résiste aux produits chimiques. Le PEHD et le nylon sont à privilégier pour leur durabilité.

Adaptabilité : Selon le processus de montage ou les modèles de capes et bouchons, il existe des solutions de fixations à main ou avec outil.

Spécificités : Disponibles en filetage UNF, métrique, SAE, NPT, JIC et BSP.

Capes et bouchons de protection pour tuyaux et brides

Les tubes ou tuyaux peuvent être endommagés ou contaminés lors de leur transport ou de leur manutention. Évitez tout risque grâce à une protection de qualité, vous permettant de mener à bien votre travail.

Caractéristiques : Protège les extrémités de tuyaux filetés ou non contre les dommages ou la contamination.

Matières : Le polyéthylène, y compris le polyéthylène basse densité (PEBD), est une matière économique et durable qui permet un assemblage et un retrait facile.

Spécificités : Les tailles standards protègent les extrémités de tuyaux ANSI, API et DIN.

Capes et bouchons hydrauliques

La protection de vos raccords hydrauliques peut nécessiter des capes et bouchons spécialisés. Protégez les raccords et les filetages grâce à notre vaste gamme de solutions hydrauliques.

Spécificités : De nombreux modèles sont disponibles : bouchons à languette latérale, capes hexagonales à retrait facile, bouchons filetés et à dépose rapide.

Matières : Le PEBD et le TPE sont deux exemples de matériaux utilisés dans la protection hydraulique. Les deux sont solides et durables, tout en offrant un certain degré de flexibilité. Le PEHD et le nylon sont également utilisés pour leur résistance, tandis que le polypropylène offre une très bonne résistance aux produits chimiques.

Adaptabilité : Quel que soit le niveau de protection, vous pouvez choisir entre des modèles à enfoncer pour une protection légère contre la poussière, ou des solutions d'étanchéité filetées pour une protection d'étanchéité plus robuste

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart de nos produits, vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les produits que vous avez choisis soient exactement ceux dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts sont prêts à vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez vos plans 3D gratuits dès maintenant.