Protections de flexibles hydrauliques pour des conceptions sûres
Au cours des opérations quotidiennes, les systèmes de flexibles hydrauliques sont exposés à l'humidité, à la poussière, aux coupures, aux abrasions, à l'écrasement et aux rayons UV.
Le mouvement continu et le frottement contre d'autres tuyaux ou équipements, souvent causés par les vibrations des machines peuvent dégrader les couvre-tuyaux, tandis que les fluides non compatibles peuvent les ronger s'ils ne sont pas protégés.
Et une fois cette couche de protection extérieure partie, le renforcement de flexible est exposé à des dommages supplémentaires et à la rouille. Il est donc essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires pour les protéger. Nous vous recommandons vivement de demander nos échantillons gratuits pour les solutions qui vous intéressent pour vous assurer qu'elles correspondent bien à vos besoins.
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Manchons de protection de flexibles
Un manchon de protection pour flexibles hydrauliques est la dernière ligne de défense en matière de protection des personnes, de l'environnement et des machines contre l'éclatement ou les fuites de tuyaux. Ils protègent également les tuyaux contre l'abrasion.
LES MANCHONS DE PROTECTION DE FLEXIBLES OU DE CÂBLES À ASSEMBLAGE RAPIDE SONT ADAPTÉS À :
- Une utilisation sur le terrain où les systèmes de flexibles sont déjà montés
- Des applications pour lesquelles le lovage des produits en forme de spirale est difficile
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Manchons homologués sécurité minière
La gamme de manchons homologués sécurité minière d'Essentra protège contre :
- La fuite d'huile de flexibles hydrauliques
- Les ruptures de flexibles
- Les déversements de flexibles
Grâce à sa matière en nylon 6, ce manchon est dense, mais pas encombrant, et offre un haut degré de résistance à l'éclatement et de protection contre l'abrasion.
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Manchons de protection anti-feu
La gamme complète de manchons de protection anti-feu possède une excellente élasticité et est bien adaptée à la protection ou au regroupement de tuyaux, tubes et câbles dans un éventail d'environnements hostiles.
Les propriétés d'isolation du caoutchouc silicone à l'extérieur et de la fibre de verre tissée à l'intérieur assurent :
- Une protection efficace du personnel contre les brûlures dues aux tuyaux chauds et une réduction de la perte d'énergie thermique
- Un regroupement facile de tuyaux qui se plient dans la même direction ; pour renforcer la sécurité, regroupez uniquement des flexibles présentant une taille et une pression nominale similaires. Par exemple : regroupez des tuyaux haute pression dans un manchon et les tailles de tuyaux basse pression dans un autre
- Esthétique – aspect plus épuré des flexibles hydrauliques sur les machines
Gaines de protection de flexibles
La gaine spiralée est proposée dans une variété de modèles, protégeant contre l'abrasion et l'écrasement, prolongeant ainsi la durée de vie du tuyau.
La gaine spiralée d'Essentra n'est pas seulement un manchon protecteur de flexibles hydrauliques. Elle convient également aux systèmes de flexibles pneumatiques et hydrauliques.
- Découpe radiale dans des tube extrudés, permettant une mémoire de forme naturelle élevée et une flexibilité optimale pour optimiser la couverture des tuyaux
- Fabriquée dans un matériau en polyéthylène haute densité
- Haute résistance à l'abrasion, performances anti-écrasement et résistance à la détérioration due aux rayons UV
- Une solution plus fine et légère tout en restant solide et de qualité. Disponible pour des solutions à usage intensif ou à usage moyen
- Disponible en tant que solution à usage moyen ou intensif
Gaine spiralée pour l'exploitation minière et de carrières
Pour les applications minières et de carrières, les utilisateurs peuvent envisager une série de gaines spiralées ignifuges et anti-statiques, homologuées sécurité minière, qui protègent les systèmes de tuyaux souterrains.
Le système permet de protéger la plupart des types de flexibles hydrauliques, pneumatiques et industriels utilisés dans de nombreux secteurs.
- Exploitation minière, de carrières, forage et percement de tunnels
- Industrie forestière et agriculture
- Soudure, fabrication et automobile
- Construction sous-marine, industrie offshore du pétrole et du gaz.
Manchons protecteurs contre l'usure des tuyaux
Si le poids et la taille posent problème, mais que certains tuyaux ont pourtant besoin d'être protégés, vous pouvez opter pour des manchons protecteurs au niveau des points de contact, également appelés protecteurs contre l'usure des tuyaux .
Il s'agit d'une solution plus économique lorsqu'il y a peu de points d'usure du tuyau. Fabriqués en PVC, ils sont durables et présentent une résistance à l'usure élevée. Ces protecteurs sont faciles à assembler et à retirer car ils sont simplement assemblés avec un lien de serrage.
Ils sont principalement utilisés sur les :
- Tuyaux hydrauliques
- Conduites de carburant et d'huile
- Systèmes de freinage
- Faisceaux de câblage et câbles de batterie
- Peuvent être utilisés avec des manchons de protection de flexibles.