Quels sont les différents types de colliers de tuyaux ?

L'expression « colliers de serrage » comprend les clips pour flexibles et les clips serflex – certains les appellent même colliers serflex. « Serflex » est en fait un exemple de nom de marque qui est devenu synonyme d'un type de produit, dans ce cas un style de collier de serrage. Dans cet article, nous les appellerons tels qu'ils sont le plus couramment dénommés. 

 

À quoi servent les colliers de serrage ? 

Les colliers de serrage sont conçus pour fixer un tuyau sur un raccord, comme un emboîtement ou un barbillon, faisant office de joint d'étanchéité pour empêcher les liquides de s'échapper lors du raccordement. Ils stabilisent également le raccordement du tuyau. Ils sont principalement utilisés dans les secteurs de la plomberie et de l'automobile, mais aussi dans d'autres applications et pour empêcher les fuites pendant le transport de liquides, de produits chimiques et de gaz.  

Différents types de tuyaux clamps  

Il existe trois principaux types de colliers de serrage : 

11_Product_1460_x_500_0012_347229.jpg

Colliers de serrage en plastique 

Les dents de cliquet se verrouillent pour fournir une fixation solide et sûre. Il est possible de les installer rapidement à la main et de serrer avec une pince. Parfois appelés colliers à pression, ces colliers de serrage sont en plastique. Le nylon est un excellent choix, car il est solide tout en offrant de la flexibilité pour une fermeture plus facile. Économiques, légers et réutilisables.  

Applications et secteurs :  

  • Conduites de carburant automobile et véhicules spécialisés, compagnies aériennes, conduites de vidange 

  • Pompes et systèmes hydrauliques dans les équipements médicaux (ils ne doivent PAS être utilisés dans d'autres applications de pression hydraulique) 

  • Électroménager, systèmes de ventilation et tuyaux de jardin 

288313_Worm_drive_hose_clamps_1460x500px.jpg

Colliers pour flexibles à crémaillère avec vis sans fin 

Ces colliers à crémaillère à couple élevé sont le modèle dont on parle quand on fait référence aux colliers serflex. Ils sont dotés d'une vis filetée hélicoïdale, ou crémaillère, logée dans le collier. Lorsque la vis est tournée, elle agit comme une crémaillère tirant sur les filetages de la bande. La bande se serre ensuite autour du tuyau ou du tube.

La force de serrage élevée en fait un collier à usage intensif. Disponibles en acier ou en inox, ces colliers sont idéaux lorsque l'espace est restreint ou difficile à atteindre. NON recommandés pour les tuyaux souples ou en silicone.  

 

Applications et secteurs :  

  • Tuyaux renforcés par des fils  

  • Conduites de carburant automobile et tuyaux d'échappement  

  • Tuyaux de plomberie – étanches, tuyaux d'eau et sorties d'évier marin 

  • Signalétique, réparations temporaires, fermeture de grands conteneurs 

19_1460x500_0005_19_360123.jpg

Colliers pour flexibles à crémaillère avec boulon en T 

Conçus pour fournir un joint sécurisé et étanche à l'air sur les applications avec des diamètres plus grands, où de fortes vibrations se produisent. Le boulon du collier de serrage est inséré dans le trou du corps du collier de serrage. L'écrou est ensuite serré par le dessous à l'aide d'une clé ou d'une pince. En tant que colliers de serrage en inox, ils sont idéaux comme brides pour les tuyaux à haute pression et pour une utilisation avec des tuyaux en silicone.  

Applications et secteurs : 

  • Véhicules spécialisés et automobile 

- Maintenir la pression sur les conduites de gaz lorsque le moteur est éteint 

- Les conduites de gaz coupées trop court ou nécessitant l'ajout d'un raccord 

- Fixer une vanne de purge ou une vanne de sécurité dans le tuyau de gaz pour mettre le réservoir de gaz à une   

 pression spécifique 

  • Sceller les conduites d'eau lorsque des tuyaux et des tubes sont utilisés. Exemples :  

- Plomberie de piscine 

- Systèmes aquaponiques 

- Systèmes hydroponiques  

- Irrigation goutte-à-goutte 

EssHose1680x462px_E_1.jpg

Comment installer un collier de serrage 

Une clé dynamométrique est le meilleur outil pour installer un collier de serrage, même si un tournevis fonctionnera également. Nous utiliserons le célèbre collier à crémaillère avec vis sans fin pour notre exemple ci-dessous. Procédez comme suit pour savoir comment serrer un collier de serrage : 

  1. Desserrez le collier de serrage en tournant la vis du collier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  

  1. Fixez-le au bord du tuyau avec la tête de vis dans le sens requis pour créer un contact avec l'outil que vous utilisez.  

  1. Placez le bord du tuyau autour du raccord. 

  1. Tournez le tournevis ou la clé dynamométrique de manière concentrique pour serrer le collier et ainsi fixer le tuyau.  

Respectez les spécifications de couple de serrage du collier, qui sont données en pouces par le fabricant du collier. Veillez à ne pas trop serrer, cela ne ferait qu'endommager la partie filetée du collier et entraînerait une défaillance de celui-ci.  

Un collier à crémaillère avec boulon en T est installé de la même manière : 

  1. Insérez le boulon dans le corps du collier.  

  2. Serrez l'écrou par le dessous à l'aide d'une clé ou d'une pince. 

Les deux moitiés du collier sont ensuite serrées l'une contre l'autre, et ça y est, vous avez terminé. 

Comment retirer les colliers de serrage 

Plus précisément, examinons comment enlever les colliers à ressort, un autre nom des colliers de flexibles à crémaillère, qui ont à la fois une crémaillère et une tête de boulon.  

  1. Desserrez le boulon avec un tournevis à tête plate ou une clé à douille.  

  2. Tournez le boulon dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit lâche, puis retirez-le du tuyau

Comment mesurer la taille d'un collier de serrage 

Lorsque nous parlons de « taille du collier de serrage », nous faisons référence à la plage de diamètres de serrage. Cette plage signifie le diamètre minimal et maximal utilisable.  

  1. Vous devrez d'abord connaître le diamètre extérieur (OD) de votre tuyau. Pour une mesure précise, assemblez le tuyau sur le raccord que vous utiliserez.  

  2. Mesurez le diamètre extérieur du tuyau et du raccord avec un pied à coulisse. Si vous n'avez pas de pied à coulisse, utilisez cette formule : 

Diamètre extérieur (OD) = Circonférence (C) ÷ 3,1416 (Pi)

Choisissez un serrage situé au milieu de la plage de réglage du collier. Vous trouverez ci-dessous une partie de la norme SAE pour les colliers de flexibles à crémaillère de type F. Le type F est généralement doté d'une large bande de 1/2" et d'une vis à tête hexagonale fendue de 5/16".  

Tableau des tailles de colliers de flexibles à crémaillère, type F 

Taille SAE 

Plage de serrage (pouces) 

Plage de serrage (millimètres) 

3/8 – 7/8  

10 – 22  

7/16 – 1  

11 – 25  

10 

½ – 1 1/16  

13 – 27  

12 

½ – 1 1/4 

13 – 32  

16 

13/16 – 1 ½  

21 – 38  

20 

13/16 – 1 3/4 

21 – 44  

24 

1 – 2  

25 – 51 

28 

1 5/16 – 2 ¼  

35 – 57  

32 

1 9/16 – 2 1/2 

40 – 63  

36 

1 13/16 – 2 3/4 

46 – 70  

40 

2 – 3  

51 – 76  

44 

2 15/16 – 3 ¼  

59 – 82  

48 

2 9/16 – 3 ½  

65 – 89  

 Imaginons que vous ayez un tuyau de 1/2". Notez les plages de serrage. Vous pouvez utiliser un collier de serrage de taille SAE 6. Supposons maintenant que vous ayez un tuyau de 3/4". Envisagez d'utiliser un collier de serrage de taille 12. Si vous avez un tuyau de 1", un collier de serrage de taille 16 fera l'affaire. Si nous parlons d'un tuyau de 2", vous avez davantage de choix, comme vous pouvez le voir.  

La norme britannique fonctionne de la même manière, comme le montre cet exemple : 

Norme britannique pour les colliers de flexibles à crémaillère 

Taille 

Plage de réglage (millimètres) 

Plage de réglage (pouces) 

12 

9,5 – 12   

3/8 – ½  

16 

11 – 16  

½ – 5/8  

20 

13 – 20   

½ – ¾  

22 

16 – 22  

5/8 – 7/8 

25 

18 – 25   

¾ – 1  

30 

22 – 30  

7/8 – 1 1/8 

35 

25 – 35  

1 – 1 3/8  

40 

30 – 40  

1 2/8 – 1 5/8 

45 

32 – 45  

1 ¼ – 1 3/4 

50 

35 – 50  

1 3/8 – 2  

55 

40 – 55  

1 5/8 – 2 1/8 

60 

45 – 60  

1 ¾ – 2 3/8 

70 

55 –70  

2 1/8 – 2 3/4  

Matières des colliers de serrage  

Les colliers de serrage sont généralement fabriqués en acier au carbone, en inox ou en plastique. Les plastiques constituent une alternative économique aux métaux, mais uniquement dans certaines applications, comme cela a été expliqué précédemment. Les plastiques sont également résistants à la corrosion, tout comme l'inox. De très grands colliers de serrage en inox sont disponibles pour les grands assemblages. Pour les applications à usage intensif, envisagez l'acier pour sa résistance. 

Téléchargez des plans 2D et 3D gratuits et essayez avant d'acheter 

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que la solution que vous avez choisie correspond exactement à ce dont vous avez besoin.  

Si vous n'êtes pas certain(e) du collier qui fonctionnera le mieux pour votre application, nos experts pourront vous conseiller, qu'il s'agisse d'un collier de serrage automobile, d'un collier de serrage industriel, d'un collier de serrage hydraulique ou de tout autre élément dont vous avez besoin. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant. 

Des questions ? 

Envoyez-nous un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou parlez à l'un de nos experts pour plus d'informations sur la solution idéale pour votre application au 01 48 17 50 00.