Un guide rapide des protections pour tuyaux et brides
Solutions pour tuyaux et brides les plus vendues
Pour le secteur du pétrole, du gaz et de la distribution d'eau et d'électricité, la protection des tuyaux, des brides et des filetages est essentielle.
Vous ne devez pas vous préoccuper seulement de la contamination pendant et après le stockage, mais aussi des dommages subis lors des processus de fabrication et de transport. Sans une protection adaptée, vous pouvez être confronté(e) à des coûts élevés de réparation, voire de remplacement des tubes de forage et de puits pétrolier.
Essentra Components peut vous aider à éviter ces problèmes en vous proposant les solutions dont vous avez besoin, des capes d'extrémité en plastique aux bouchons à lamelles en plastique. Par exemple, certaines de nos capes pour tuyaux ont une vanne, ou des trous d'évent, pour contrôler la pression qui s'accumule dans un tuyau métallique équipé d'un bouchon de protection et chargé sur un conteneur allant d'un port d'expédition froid – par exemple, aux Pays-Bas – vers un port d'expédition chaud, tel que Dubaï.
Nous vous recommandons d'essayer les produits avant de les acheter pour vous assurer d'avoir la cape de protection de filetages de tuyau, les bouchons pour tuyaux en plastique à enfoncer ou les bouchons de protection pour brides parfaitement adaptés à votre besoin. Demandez simplement des échantillons gratuits dès maintenant sur échantillons.
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Protecteurs de bride à face surélevée
La face usinée surélevée de votre bride est la zone sensible qui a besoin d'être protégée. Les protecteurs de bride vous permettront de la protéger dans des conditions optimales pendant son stockage ou avant son installation, évitant ainsi toute fuite lors du montage final.
Caractéristiques : Déclinés en trois modèles principaux : protecteur à ergot, bouchon et adhésif. Tous sont rapides et faciles à installer et résistent au sablage.
Matière : Le PE est une matière durable et résistante à l'ozone, aux intempéries et aux produits pétroliers.
Spécifications : Protègent les brides ANSI et DIN. Solutions disponibles dans de nombreuses tailles.
Protecteurs couvrants pour face de bride
Maintenez vos brides en excellente condition pour garantir un bon fonctionnement tout en les protégeant contre la corrosion et la pénétration de saletés pendant leur transport dans l'usine et sur les chantiers.
Caractéristiques : Protègent toute la surface de la bride ou laissent les boulons/trous de fixation libres d'accès. Déclinés en cinq types principaux : protecteur à ergot, bouchon, adhésif, protecteur à enfoncer et à trou de fixation.
Matière : Le PE protège pendant les opérations de finition, stockage et transport. La matière PP des protecteurs de brides pour trou de fixation est économique et offre une bonne résistance aux produits chimiques et à l'usure.
Spécifications : Disponibles dans une grande variété de tailles pour prendre en charge les brides ANSI et DIN.
Bouchons pour tuyaux
Éliminez toute interruption de production coûteuse en empêchant les poussières et impuretés de pénétrer dans le tube et d'endommager les filetages essentiels.
Caractéristiques : Les bouchons à lamelles pour tubes sont disponibles dans deux styles, avec des lamelles flexibles de diamètres différents afin de répondre à différentes configurations en matière de filetage (NPT) et de tubes de forage.
Matière : Le PEBD robuste permet de résister aux intempéries et aux produits chimiques.
Spécifications : La paroi droite du bouchon permet une fixation sécurisée contre les frottements avec le diamètre intérieur du tuyau d'accouplement, pour une excellente protection contre les contaminants. Les diamètres nominaux de tuyaux compatibles vont de 5,5 à 625 mm.
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Capes pour tuyaux
Réduisez les risques de rouille et de pollution des tuyaux en empêchant la pénétration des contaminants et objets étrangers grâce à une cape d'extrémité de tuyaux.
Caractéristiques : Les capes de protection flexibles offrent une excellente tenue tandis que les capes à rebord protègent les revêtements, les chanfreins et les parois intérieures contre la détérioration produite par le frottement des crochets de grue.
Matière : Capes de protection flexibles en matière PE associant solidité, résistance et légèreté. Capes à rebord pour tuyaux fabriquées en PEBD pour une excellente résistance chimique aux acides, aux alcools, aux solvants et aux esters.
Spécifications : Les capes de protection flexibles s'adaptent à des diamètres nominaux de tuyaux allant de 60,3 mm à 1 625,6 mm (2,374 po – 64 po). Capes à rebord compatibles avec un diamètre nominal du tube de 12,7 mm à 1 219,20 mm (½ po -48 po).
Capes de protection de brides
Conçues pour la protection des brides à revêtement interne, permettant une protection de brides facile à mettre en place et polyvalente.
Caractéristiques : Conviennent à tous les types de face de bride en raison d'une matière à la fois résistante et flexible. Assurent également la protection des trous de fixation.
Matière : Disponibles en polyéthylène flexible jaune
Spécifications : Conformes aux normes ANSI ½ po – 30 po.
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Glossaire des termes liés aux tuyaux et brides
Pour vous aider, nous avons réuni quelques-uns des termes et abréviations les plus fréquemment utilisés et que vous êtes susceptible de rencontrer avec des tuyaux et des brides.
ANSI |
American National Standards Institute. Ou Institut national américain de normalisation. L'organisation qui définit les caractéristiques des tuyaux standard |
ASME |
American Society of Mechanical Engineers Ou société américaine des ingénieurs en mécanique. L'ASME se réfère à ses normes |
Charge Supportée |
Une charge de compression supportée par un élément, généralement un tube ou une collerette, sur une ligne lorsqu'un contact est établi avec une goupille, un rivet, un axe ou un arbre |
Chanfrein |
'Angle formé entre le bord usiné à l'extrémité du tuyau et un plan perpendiculaire à la surface. Le chanfrein utilisé pour un tube de ligne standard est de 30° |
Extremité Chanfreinée |
Tube dont les extrémités sont taillées en angle pour faciliter la jonction de raccord utilisée pour réunir des portions distinctes de tube |
Douille |
Un raccord de tube, fileté à l'intérieur et à l'extérieur, utilisé pour réunir des tuyaux de diamètres différents |
DIN |
Deutsches Institut für Normung. En français, l'Institut allemand de normalisation, qui possède ses propres normes |
DN |
L'équivalent métrique des tailles NPS, conformément à l'Organisation internationale de normalisation (ISO) |
Raccord |
N'importe quel dispositif utilisé pour relier des éléments sur des conduites de fluides, notamment les coudes, les adaptateurs et les brides |
I.D. |
Diamètre intérieur |
IPS |
Iron Pipe Size ou taille de tuyau en fer |
KSI |
K représente 1 000, ce terme devrait être K (1 000) psi. Le P a été omis et KSI est le nouveau terme (ainsi 50 KSI = 50 000 psi) |
LONGR |
Longueur ou morceau de tuyau |
MPT |
Filetages mâles de tube |
NPT |
National Pipe Thread, un filetage de norme américaine |
D.E. |
Diamètre extérieur |
Course |
Partie d'un raccord qui pénètre en ligne droite dans le sens du flux des morceaux de tuyau auquel il est raccordé |
Fuseau |
Une évolution progressive du diamètre extérieur des filetages du tuyau selon laquelle le diamètre à l'extrémité du tuyau est le plus petit |
Tolérance(s) |
Les variations ou déviations admissibles d'une dimension |
Adaptateur |
Un raccord avec trois parties, deux extrémités filetées avec un écrou entre elles, utilisé pour relier deux morceaux de tuyaux afin qu'ils puissent être facilement séparés |
Épaisseur De La Paroi |
Une taille et un profil donnés de l'épaisseur du tuyau, qui sont fixés et définis par la norme ASME |
Y |
Un raccord qui réunit trois sections de tuyau, parfois appelé WYE |
Téléchargez des plans 2d et 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 2D et 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts sont toujours heureux de vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 2d et 3d gratuits.