Menu Rechercher

Aimant cylindrique Néodyme Nord 20.0 mm 4.7 kg

Cet aimant en néodyme (NdFeB) en forme de disque est doté d'un trou taraudé en son centre. La face fraisée est disponible en polarité nord ou sud et l'aimant est recouvert d'un triple revêtement de nickel-cuivre-nickel pour une résistance maximale à la corrosion.
Nouvelle référence Essentra:

10191552

Ancienne référence Essentra:

1219419

164 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 5.0 mm
Dimension totale 20.0 mm
Forme Cylindrique
Force de traction 4.7 kg
Revêtement Plaqué NiCuNi
Matière de l'aimant Néodyme
Polarité Nord
Code produit 8505119099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter