Menu Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
3,6408 € - 3,6408 € Demander le délai de livraison ici
2.4 kg
Carré
Sud
10.0 mm
3,6408 € - 3,6408 € 156 En stock
2.4 kg
Carré
Nord
10.0 mm
Aimant barre Néodyme Sud 10.0 mm 2.4 kg

10191521

Gamme de prix
3,6408 € - 3,6408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Carré
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Gamme de prix
3,6408 € - 3,6408 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Carré
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi