Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
267,2018 € - 296,8934 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4700.0
261,8146 € - 290,9101 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4600.0
277,9426 € - 308,8263 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4900.0
302,0782 € - 335,6387 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5350.0
244,2808 € - 271,4193 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4250.0
321,9287 € - 357,6936 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5750.0
396,5851 € - 440,6501 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5850.0
14,1935 € - 15,7681 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
100.0
403,0745 € - 447,8593 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5950.0
20,7055 € - 23,011 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
200.0
32,2109 € - 35,7874 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
350.0
287,1986 € - 319,1058 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4150.0
363,9469 € - 404,3792 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5350.0
300,2787 € - 333,6368 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4350.0
341,1609 € - 379,0626 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5000.0
313,4037 € - 348,2238 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4550.0
293,7331 € - 326,3713 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4250.0
383,5052 € - 426,1192 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5650.0
297,0396 € - 330,0378 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4300.0
321,5914 € - 357,3226 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4700.0
  • sur 62
Arbre durci 10.0 4700.0 0.4 Acier inoxydable

20297589

Gamme de prix
296,8934 € - 267,2018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4600.0 0.4 Acier inoxydable

20297565

Gamme de prix
290,9101 € - 261,8146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4900.0 0.4 Acier inoxydable

20297626

Gamme de prix
308,8263 € - 277,9426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 5350.0 0.4 Acier inoxydable

20297718

Gamme de prix
335,6387 € - 302,0782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 4250.0 0.4 Acier inoxydable

20297497

Gamme de prix
271,4193 € - 244,2808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 5750.0 0.4 Acier inoxydable

20297794

Gamme de prix
357,6936 € - 321,9287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5850.0 0.6 Acier inoxydable

20299002

Gamme de prix
440,6501 € - 396,5851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 100.0 0.6 Acier inoxydable

20299040

Gamme de prix
15,7681 € - 14,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5950.0 0.6 Acier inoxydable

20299026

Gamme de prix
447,8593 € - 403,0745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 200.0 0.6 Acier inoxydable

20299064

Gamme de prix
23,011 € - 20,7055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 350.0 0.6 Acier inoxydable

20299095

Gamme de prix
35,7874 € - 32,2109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4150.0 0.6 Acier inoxydable

20298661

Gamme de prix
319,1058 € - 287,1986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5350.0 0.6 Acier inoxydable

20298906

Gamme de prix
404,3792 € - 363,9469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4350.0 0.6 Acier inoxydable

20298708

Gamme de prix
333,6368 € - 300,2787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5000.0 0.6 Acier inoxydable

20298838

Gamme de prix
379,0626 € - 341,1609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4550.0 0.6 Acier inoxydable

20298746

Gamme de prix
348,2238 € - 313,4037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4250.0 0.6 Acier inoxydable

20298685

Gamme de prix
326,3713 € - 293,7331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5650.0 0.6 Acier inoxydable

20298968

Gamme de prix
426,1192 € - 383,5052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4300.0 0.6 Acier inoxydable

20298692

Gamme de prix
330,0378 € - 297,0396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 4700.0 0.6 Acier inoxydable

20298777

Gamme de prix
357,3226 € - 321,5914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900